onan commercial standard diesel generator

Génératrices diesel standard Cummins Onan pour utilisation commerciale mobile

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification S.O.

The Cummins Onan Standard Diesel Series of generators are designed for tough commercial applications that do not require a housed product. They offer exceptional value with features to match, including smooth operation, increased cooling efficiency, and low harmonic distortion. All standard diesel generators operate at low speed for long life, and can be used in both open and compartment-type applications.

Applications

Commercial mobile
  • Capacité de démarrage de moteur haute performance pour les charges lourdes
  • Pompe à contrôle numérique pour une tension et une variation de fréquences minimales.
  • Capacité à pleine charge dans des conditions ambiantes à 120 °F (50 °C)
  • Système de montage en 4 points conçu pour produire une alimentation propre et silencieuse avec de faibles vibrations
  • Boîtiers enduits de poudre et en acier inoxydable
  • La facilité d'entretien sur un côté minimise les exigences d'espace du compartiment.
  • Les nombreux emplacements d'entrée d'air offrent une installation flexible et un format compact proposant plusieurs options d'installation
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz Phase Tension Ampères Fiche technique
6.0HDKAL-5009 50 1 115/230 52,1/26,1 A-1390
6.0HDKAL-7 50 1 115/230 52,1/26,1 A-1390
6.0HDKAL-8 50 1 115/230 52,1/26,1 A-1390
6.0HDKAL-9 50 3 115/230 18,8 A-1390
7.5HDKAL-1 60 1 120/240 62,5/31,3 A-1390
7.5HDKAL-2 60 1 120/240 62,5/31,3 A-1390
7.5HDKAL-3 60 3 120/240 22,6 A-1390
7.5HDKAL-5 60 1 120/240 75/37,5 A-1390
7.5HDKAL-5010 60 1 120/240 62,5/31,3 A-1390
7.5HDKAL-5011 60 3 120/240 22,6 A-1390
8.0HDKAG-11473 50 1 110/220 72,7/36,4 A-1393
8.0HDKAG-5007 50 1 110/220 72,7/36,4 A-1393
10.0HDKAG-11322 60 3 120/240 30,1 A-1393
10.0HDKAG-11509 60 1 100/200 100/50 A-1393
10.0HDKAG-5008 60 1 120/240 83,3/41,7 A-1393
10.0HDKAG-5280 60 1 100/200 100/50 A-1393
10.0HDKAG-61731 60 1 120/240 83,3/41,7 A-1393
10.0HDKAG-61733 60 3 120/208 34,7 A-1393
CM20-1 60 1 120/240 83 A042J422
CM20-2 60 3 120/208 69 A042J422
CM20-3 60 3 277/480 30 A042J422
CM25-1 60 1 120/240 104 A042J422
CM25-2 60 3 120/208 87 A042J422
CM25-3 60 3 277/480 38 A042J422