onan quiet gas generator

Génératrices silencieuses à essence Cummins Onan pour utilisation commerciale mobile

Fréquence (Hz) 60, 50
Certification S.O.

Conçues pour les applications commerciales robustes, les génératrices silencieuses à essence de Cummins Onan sont remplies de fonctionnalités de qualité. Ces dernières comprennent des bruits et des vibrations exceptionnellement faibles, une installation simple, une capacité de diagnostic et une régulation numérique qui préserve la stabilité de charge pendant les changements de charge. L'ensemble de génératrice silencieuse à essence avec injection électronique est la première en son genre dans l'industrie.

Applications

Commercial mobile
  • Capacité de démarrage de moteur haute performance pour les charges lourdes
  • Pompe à contrôle numérique pour une tension et une variation de fréquences minimales.
  • Capacité à pleine charge dans des conditions ambiantes à 120 °F (50 °C)
  • Système de montage en 4 points conçu pour produire une alimentation propre et silencieuse avec de faibles vibrations
  • Boîtiers enduits de poudre et en acier inoxydable
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz Phase Tension Ampères Fiche technique
5.5HGJAD-2138 60 1 120 45,8 A-1442
5.5HGJAD-2140 (**3251) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAD-2558 (**3669) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAD-6759 (**7860) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAE-2131 (**3242) 60 1 120 45,8| A-1440
5.5HGJAE-2135 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-2136 60 3 120/240 13,2 A-1440
5.5HGJAE-2144 (**3255) 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-2555 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-6757 (**7868) 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAK-2000 60 1 120/240 45,8/22,9 NAS-5983-EN
5.5HGJAK-2001 60 1 120/240 45,8/22,9 NAS-5983-EN
5.8HGJAD-2100 50 1 230 25,2 NAS-5592-EN
6.5HGJAE-2145 (**3256) 60 1 120/240 27,1 A-1441
6.5HGJAE-3554 (**4665) 60 1 120 54 A-1441
7.0HGJAD-2139 (**3240) 60 1 120 58,3 A-1443
7.0HGJAD-2141 (**3252) 60 1 120/240 29,2 A-1443
7.0HGJAD-2560 (**3671) 60 1 120/240 29,2 A-1443
7.0HGJAD-6760 (**7871) 60 1 120/240 29,2 A-1443
7.0HGJAE-1912 (**2023) 60 1 120/240 29,2 A-1441
7.0HGJAE-2132 (**3243) 60 1 120 58,3 A-1441
7.0HGJAE-2137 60 3 120/240 16,8 A-1441
7.0HGJAE-2556 60 1 120/240 29,2 A-1441
7.0HGJAE-6758 (**7869) 60 1 120/240 29,2 A-1441