Commercial QD

Génératrices au diesel silencieuses Cummins Onan pour utilisation commerciale mobile

Fréquence (Hz) 60, 50
Certification S.O.

Applications

Commercial mobile

Aperçu :

Les modèles au diesel de la gamme silencieuse sont un choix hors pair quand un faible bruit et de basses vibrations sont nécessaires. Grâce à leur conception révolutionnaire, ces ensembles de génératrices sont jusqu'à 15 dB(A) plus silencieuses que les autres génératrices au diesel, en plus d'être plus silencieuses que la plupart des ensembles à essence. Leurs unités sont entièrement dans des boîtiers, y compris les systèmes de refroidissement, de silencieux et d'entrée. Pour les applications nécessitant moins de réduction du bruit, choisissez parmi les modèles au diesel standard de Cummins Onan.

  • Capacité de démarrage de moteur haute performance pour les charges lourdes
  • Pompe à contrôle numérique pour une tension et une variation de fréquences minimales.
  • Capacité à pleine charge dans des conditions ambiantes à 120 °F (50 °C)
  • Système de montage en 4 points conçu pour produire une alimentation propre et silencieuse avec de faibles vibrations
  • Boîtiers enduits de poudre et en acier inoxydable
  • La facilité d'entretien sur un côté minimise les exigences d'espace du compartiment.
  • Les nombreux emplacements d'entrée d'air offrent une installation flexible et un format compact proposant plusieurs options d'installation
Modèle de génératrice Hz Phase Tension Ampères Fiche technique
10.0HDKCC-42345 60 1 120/240 83,3/41,7 A-1473
10.0HDKCC-4512 60 1 120/240 83,3/41,7 A-1473
11.0HDKBN 50 1 230 47,8 A-1579
11.0HDKBN 50 1 110/220 100/50 A-1579
11.0HDKBN 50 1 115/230 95,7/47,8 A-1579
11.0HDKBN 50 1 120/240 91,7/46 A-1579
11.0HDKBN 50 1 220 50 A-1579
12.0HDKCD-2209 60 1 120/240 100/50 A-1474
12.0HDKCD-5241 60 1 120/240 100/50 A-1474
13.5HDKBP 50 1 110/220 122,7/61,4 A-1580
13.5HDKBP 50 1 115/230 117,4/58,7 A-1580
13.5HDKBP 50 1 120/240 112,5/56,3 A-1580
13.5HDKBP 50 1 220 61,4 A-1580
13.5HDKBP 50 1 230 58,7 A-1580
13.5HDKBP 50 3 110/220 44,3 A-1580
13.5HDKBP 50 3 115/230 42,4 A-1580
13.5HDKBP 50 3 120/240 40,6 A-1580
13.5HDKBP 50 3 220/380 25,6 A-1580
13.5HDKBP 50 3 230/400 24,4 A-1580
13.5HDKBP 50 3 240/416 23,4 A-1580
17.5HDKBR 50 1 115/230 152,2/76,1 A-1581
17.5HDKBR 50 1 120/240 145,8/72,9 A-1581
17.5HDKBR 50 1 220 79,5 A-1581
17.5HDKBR 50 1 230 76,1 A-1581
17.5HDKBR 50 1 110/220 159,1/79,5 A-1581
17.5HDKBR 50 3 110/220 57,4 A-1581
17.5HDKBR 50 3 115/230 54,9 A-1581
17.5HDKBR 50 3 120/240 52,6 A-1581
17.5HDKBR 50 3 220/380 33,2 A-1581
17.5HDKBR 50 3 230/400 31,6 A-1581
17.5HDKBR 50 3 240/416 30,4 A-1581
19.0HDKBV 50 1 230 82,6 A-1582
19.0HDKBV 50 1 110/220 172,7/86,4 A-1582
19.0HDKBV 50 1 115/230 165,2/82,6 A-1582
19.0HDKBV 50 1 220 86,4 A-1582
19.0HDKBV 50 3 220/380 36,1 A-1582
19.0HDKBV 50 3 230/400 34,3 A-1582
19.0HDKBV 50 3 240/416 32,9 A-1582
19.0HDKBV 50 3 110/220 62,3 A-1582
19.0HDKBV 50 3 115/230 59,6 A-1582
19.0HDKBV 50 3 220/380 36,1 A-1582
5.0HDKBB-6880 50 1 230 21 A-1452
5.0HDKBC-2860 60 1 120 41,7 A-1452
5.0HDKBC-2861 60 1 120/240 41,7/20,8 A-1452
5.0HDKBC-2905 60 3 120/240 12 A-1452
6.0HDKAV-41934 60 1 120 50 A-1486
6.5HDKAT-6006 60 1 100 62,5 A-1392
7.0HDKBL 50 1 110/220 63,6/31,8 A-1577
7.0HDKBL 50 1 115/230 60,9/30,4 A-1577
7.0HDKBL 50 1 120/240 58,3/29,2 A-1577
7.0HDKBL 50 1 220 31,8 A-1577
7.0HDKBL 50 1 230 30,4 A-1577
7.5HDKAT-41934 60 1 120 62,5 A-1486
8.0HDKAU-41934 60 1 120 66,6 A-1486
8.0HDKCC-6881 50 1 230 35 A-1491
9.5HDKBM 50 1 230 41,3 A-1578
9.5HDKBM 50 1 110/220 86,4/43,2 A-1578
9.5HDKBM 50 1 115/230 82,6/41,3 A-1578
9.5HDKBM 50 1 120/240 79,2/39,6 A-1578
9.5HDKBM 50 1 220 43,2 A-1578