pto generator

Génératrices à prise de force Cummins Onan pour utilisation commerciale mobile

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification S.O.

Les modèles de génératrice à prise de force Protec de Cummins Onan sont spécialement conçus pour une utilisation dans les véhicules d'urgence, avec un design axé sur le rendement et la longue durée de vie utile ayant fait ses preuves sur le terrain. Les fonctionnalités comprennent différentes configurations de montage, une rotation bidirectionnelle avec ventilateur radial et un régulateur de tension électronique à composants solides pouvant être installé à distance. Une garantie de cinq ans est offerte de série.

Applications

Commercial mobile
  • Capacité de démarrage de moteur haute performance pour les charges lourdes
  • Pompe à contrôle numérique pour une tension et une variation de fréquences minimales.
  • Capacité à pleine charge dans des conditions ambiantes à 120 °F (50 °C)
  • Système de montage en 4 points conçu pour produire une alimentation propre et silencieuse avec de faibles vibrations
  • Boîtiers enduits de poudre et en acier inoxydable
  • La facilité d'entretien sur un côté minimise les exigences d'espace du compartiment.
  • Les nombreux emplacements d'entrée d'air offrent une installation flexible et un format compact proposant plusieurs options d'installation
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz Phase Tension Fiche technique
15YD 50 3 115/230 A-1394
15YD 60 3 120/240 A-1394
20YD 50 3 115/230 A-1394
20YD 60 3 120/240 A-1394
25YD 50 3 115/230 A-1394
25YD 60 3 120/240 A-1394
30YD 50 3 115/230 A-1394
30YD 60 3 120/240 A-1394
35YD 50 3 115/230 A-1394
35YD 60 3 120/240 A-1394