commercial hydraulic generator

Génératrices hydrauliques Cummins Onan pour utilisation commerciale mobile

Fréquence (Hz) 60, 50
Certification S.O.

Les génératrices hydrauliques de Cummins Onan sont conçues comme un système d'alimentation entièrement intégré comprenant une pompe hydraulique, une génératrice à moteur, un système de filtration, un refroidisseur d'huile et un réservoir en un format complet, compact et léger. Les génératrices hydrauliques de Cummins Onan démarrent à pleine charge et fonctionnent à une puissance nominale afin de vous donner la puissance et la performance pour lesquelles vous avez payées.

Applications

Commercial mobile
  • Capacité de démarrage de moteur haute performance pour les charges lourdes
  • Pompe à contrôle numérique pour une tension et une variation de fréquences minimales.
  • Capacité à pleine charge dans des conditions ambiantes à 120 °F (50 °C)
  • Système de montage en 4 points conçu pour produire une alimentation propre et silencieuse avec de faibles vibrations
  • Boîtiers enduits de poudre et en acier inoxydable
  • La facilité d'entretien sur un côté minimise les exigences d'espace du compartiment.
  • Les nombreux emplacements d'entrée d'air offrent une installation flexible et un format compact proposant plusieurs options d'installation
  • Le circuit hydraulique offre une protection contre la survitesse et une protection sous-vitesse
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz Phase Tension Ampères Fiche technique
10RBAB-2010D 60 1 120/240 83/42 A-1497
15RBAB-2010D 60 1 120/240 125/63 A-1498
20RBAA-3576 60 1 120/240 166/83 A-1459
25RBAA-3579 60 1 120/240 208/104 A-1460
6RBAB-2010D 60 1 120/240 50/25 A-1495
8RBAB-2010D 60 1 120/240 67/33 A-1496
8RBAB-2010D 50 1 120/240 67/33 A-1499