Ensemble de génératrice B 3.3 – Une toute nouvelle gamme de produits de 44 à 66 kVA

La nouvelle conception améliorée des ensembles de génératrices 4BTAA3.3 à moteur regroupe les plages d'alimentation de 44 à 66 kVA à 50 Hz et de 40 à 60 kWe à 60 Hz. Ces produits sont présentés en versions avec émissions (50 Hz et 60 Hz) et sans émissions (50 Hz).

b3.3-hero-photo.jpg

Ces ensembles de génératrices sont munies de fonctionnalités telles qu'un faible niveau de bruit (50 Hz : 75 dBA à 1 mètres avec un facteur de charge de 75 %, 60 Hz : 75 dBA à 1 mètres avec un facteur de charge de 75 %), une limitation de capacité ambiante de 50 °C à une restriction de ½ po, une empreinte 21 % plus petite que le modèle S-3.8 et une conformité aux normes CE. Le boîtier acoustique a été spécialement conçu avec une entrée d'air sur la porte latérale pour optimiser la longueur de l'ensemble de génératrice. La conception à un seul point de soulèvement et la facilité d'entretien améliorée de cet ensemble de génératrice en boîtier lui donnent suffisamment d'espace de dégagement.

Le berceau, offrant une autonomie de carburant de 12 heures, est muni de repose-pieds amovibles permettant de gagner du temps et de faciliter une manutention et un transport sécuritaires et efficaces. Le tube de remplissage de carburant amélioré offre un accès et un remplissage pratiques pour l'opérateur tout en évitant les déversements. Le moteur B3.3 est conçu par Cummins, avec une densité de puissance améliorée et des intervalles de de 500 heures entre les services. Le panneau de commande est installé sur un socle pour faciliter l'accessibilité et améliorer l'apparence, avec des plateaux pour les câbles permettant de les faire circuler à l'intérieur.

Ressources

Notice technique – Cette notice technique concerne les ensembles de génératrices B3.3 suivants : C44 D5e, C55 D5e, C66 D5e, C40 D6e, C50 D6e, C60 D6e, C44 D5L, C55 D5L, C66 D5L.

Fiches techniques – Voici les fiches techniques des modèles pour chaque produit : C44 D5e, C55 D5e, C66 D5e, C40 D6e, C50 D6e, C60 D6e, C44 D5L, C55 D5L, C66 D5L

Circulaire B3.3 – La circulaire donne des détails sur la toute nouvelle gamme de produits de 44 à 66 kVA, avec des images et des renseignements sur les bureaux de soutien locaux.

Les stocks stratégiques de Rumst produisent des résultats

Un centre de distribution de calibre international en Europe utilise l'alimentation de Cummins et garantit le succès de sa clientèle. L'adoption d'une approche unique des ventes, avec des délais d'exécution raccourcis pour les ensembles de génératrices, est avantageuse pour les distributeurs, les concessionnaires et les clients de Cummins.

4BTAA3.3
4BTAA3.3 dans un boîtier ouvert
4BTAA3.3 dans un boîtier fermé
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.