Foire aux questions

Réponses pertinentes aux questions courantes concernant les génératrices de serre et la production combinée de chaleur et d’électricité. Consultez notre liste ci-dessous.

L'application peut être installée dans des serres de toutes dimensions. Cependant, une serre de 10 acres ou plus aura un meilleur retour sur investissement.

Il existe de nombreux programmes' tant au niveau local que fédéral, dont pourrait bénificier l'application de production combinée de chaleur et d'électricité. DSIRE est la source d'informations la plus complète sur les incitatifs et les politiques en faveur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique aux États-Unis. Vous pouvez trouver plus d'informations sur votre région au http://www.dsireusa.org/

Lorsque les serriculteurs explorent la possibilité de mettre en oeuvre des installations de production combinée de chaleur et d'électricité dans leurs exploitations, ils pourraient négocier des contrats à long terme favorables pour l’électricité et le gaz naturel avec les entreprises de services publics. La cogénération pourrait rendre les serres plus compétitives.

La cogénération présente d'autres avantages, notamment la production d'électricité dans les communautés où elle est nécessaire, ce qui permet d'éviter ou de différer les investissements dans les infrastructures de réseau de transport et de distribution et le remplacement des centrales de production à coût plus élevé. La cogénération réduit également les pertes d'électricité inévitables lors du transport à partir d'une grande centrale, qui sont estimées à environ 9 à 10 pour cent de la production nette.

Cummins installe des applications de serre depuis plus de 10 ans.

Cummins offre une gestion complète et clé en main du système de production combinée de chaleur et d'électricité : du calibrage, de la conception et de l'installation à l'exploitation et à la maintenance en continu.  Les serriculteurs peuvent profiter pleinement des avantages de la production combinée de chaleur et d'électricité en laissant les experts de Cummins s'occuper de tous les détails.

Cummins offre également l'expertise nécessaire pour concevoir, installer et entretenir le système de production combinée de chaleur et d'électricité aux serriculteurs qui décident d'acquérir le système. Cette approche permet au producteur de bénéficier d'économies d'énergie continues, de rendements accrus et de bénéfices supplémentaires lorsqu'il est possible de revendre le surplus d'énergie aux services publics. Le contrat d'exploitation et de maintenance permet au producteur de se concentrer sur le fonctionnement de sa principale activité : la culture.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.