telecom generator

C22 D5T pour télécommunications

Fréquence (Hz) 50
Certification S.O.
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 17-22 17-18
De base 16-20 16

Applications

Télécommunications

Aperçu :

Cet ensemble de génératrice commerciale Cummins® est un système de production de réseau électrique entièrement unifié offrant un rendement optimal, de la fiabilité et de la polyvalence pour les applications stationnaires d'urgence, de puissance électrique de base et d'utilisation continue dans les endroits éloignés.

Conception : 4 cycles, linéaire, aspiration naturelle

Alésage : 91,7 mm (3,6 po)

Course : 127 mm (5 po)

Cylindrée : 2,5 l (153 po³)

Bloc-cylindres : alliage de fer fondu, linéaire, 3 cylindres

Capacité de la batterie : 65 Ah

Alternateur de charge de batterie : 36 A

Tension de démarrage : 12 volts, prise de masse de polarité négative

Système de carburant : injection directe

Filtre à carburant : filtres à carburant amovibles avec séparateur d'eau

Type de filtre à air : élément remplaçable sec

Type(s) de filtre à huile de lubrification : filtre amovible à passage intégral

Système de refroidissement standard : radiateur ambiant à 122 °F (50 °C) avec système de récupération de liquide de refroidissement

Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Phase Type de carburant Fiche technique
50 16/16 17/17 1 Diesel EMERS-5628-EN
50 16/20 18/22 3 Diesel EMERS-5628-EN

Moteur de grosse cylindrée – ce moteur industriel à diesel robuste de 4 cycles produit une alimentation fiable, de faibles émissions et une réaction rapide aux changements de charge.

Alternateur – excellente capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance et une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires.

Système de contrôle – le contrôle électronique PowerCommand® 1.1, un équipement de série, offre une intégration entière du groupe électrogène au système, y compris un démarrage et un arrêt automatiques à distance, une alarme et l'affichage du statut.

Système de refroidissement – le système de radiateur intégral standard, conçu et testé pour des températures ambiantes nominales et simplifie les critères de conception à l'installation pour la chaleur rejetée.

Boîtiers – boîtier protégé des intempéries qui atténue le bruit. Maximum de 74 db à 1 m à un facteur de charge de 100 %.

Garantie – garantie complète et réseau de distribution international.

Opérations à distance – réservoir de carburant à haute capacité de 1000 l, résistance structurelle robuste et boîtier verrouillable protégé contre le vol.

Intervalle prolongé entre les services – intervalles de changement facultatifs de 1000 heures pour le filtre à carburant, l'huile de graissage et le filtre à air.

Capacité de soulèvement – disposition de soulèvement à un point pour faciliter le transport. Passages de fourche supplémentaires également offertes.

Commutateur de transfert automatique intégré – commutateur de transfert automatique et sectionneur de dérivation intégrés à l'intérieur du boîtier du groupe électrogène.