6ctaa8.3

6CTAA8.3 pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification EPA niveau 1, TA Luft 4 g
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 176-225 220-281

Applications

Commercial industriel
  • Moteur de grosse cylindrée Cummins® – ce moteur industriel à diesel robuste de 4 cycles produit une alimentation fiable, de faibles émissions et une réaction rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration complète du système d'ensemble de génératrice comprenant le démarrage et l'arrêt à distance automatiques, la régulation de tension et de fréquence précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, la protection AmpSentry™, un compteur de débit, un arrêt automatique à la détection de défaillance et la  conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1.
  • Système de refroidissement – le système de radiateur intégral de série installé sur l'ensemble a été conçu et testé pour des températures ambiantes nominales afin de simplifier les exigences en matière de conception à l'usine pour la chaleur rejetée.
  • Boîtiers – des boîtiers en option pour la protection contre les intempéries et l'atténuation du bruit sont offerts.
  • Réservoirs de carburant – des réservoirs de carburant à sous-base avec une double paroi et des réservoirs journaliers en berceau sont également offerts.
  • NFPA – l'ensemble de génératrice accepte les charges à plein régime en une étape conformément aux normes NFPA 110 pour systèmes de niveau 1.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
C220 D5 50 200/160 220/176 Diesel APS-5945-EN
C220 D5 50 200/160 220/176 Diesel EPA Tier 1 APS-5945-EN
C250 D5 50 250/200 Diesel SS8-CPGK
C250 D5 50 227/182 250/200 Diesel 4 g TA Luft SS8-CPGK
C200D6 60 240/192 260/208 Diesel EPA Tier 1 C200D6_EN
C225 D6 60 25/205 281/225 Diesel SS8-CPGK
C225D6 60 281/225 Diesel C225D6_EN