6cta8.3 generator

6CTA8.3 pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification EPA Tier 1
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 140-185 175-231
De base 128-170 160-213

Applications

Commercial industriel
  • Moteur de grosse cylindrée Cummins® – ce moteur industriel à diesel robuste de 4 cycles produit une alimentation fiable, de faibles émissions et une réaction rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration complète du système d'ensemble de génératrice comprenant le démarrage et l'arrêt à distance automatiques, la régulation de tension et de fréquence précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, la protection AmpSentry™, un compteur de débit, un arrêt automatique à la détection de défaillance et la  conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1.
  • Système de refroidissement – le système de radiateur intégral de série installé sur l'ensemble a été conçu et testé pour des températures ambiantes nominales afin de simplifier les exigences en matière de conception à l'usine pour la chaleur rejetée.
  • Boîtiers – des boîtiers en option pour la protection contre les intempéries et l'atténuation du bruit sont offerts.
  • Réservoirs de carburant – des réservoirs de carburant à sous-base avec une double paroi et des réservoirs journaliers en berceau sont également offerts.
  • NFPA – l'ensemble de génératrice accepte les charges à plein régime en une étape conformément aux normes NFPA 110 pour systèmes de niveau 1.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
C175 D5 50 160/128 175/140 Diesel EA_S_CC_07_EN
C180 D5 50 164/131 180/144 Diesel EPA Tier 1 C180D5_EN
C200 D5 50 181/145 200/160 Diesel EA_S_CC_08_EN
C200 D5 50 182/145 200/160 Diesel EPA Tier 1 EA_S_CC_08_EN
C170D6 60 206/165 212/170 Diesel EPA Tier 1 C170D6_EN
C185D6 60 213/170 231/185 Diesel EPA Tier 1 C185D6_EN