cummins power generator

6BTAA5.9-G6

Fréquence (Hz) 60
Certification Non réglementé
Cotée pour kW kVa
D'urgence 92-110 116-140
De base 85-102 106-128

Applications

Location (entraînement de génératrice)

Régions disponibles

É.-U. et Canada Russie Afrique & Moyen-Orient Mexique Philippines Singapour Brésil Bolivie Uruguay Paraguay Argentine Colombie Amérique centrale Europe Japon Korea (Corée)

Aperçu :

Le groupe électrogène de location de Cummins® est un système de production d'électricité entièrement unifié offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications stationnaires d'alimentation de secours et de puissance électrique de base.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Fiche technique
C90D6RB 60 106/85 116/92 S-6516-EN
C110D6RB 60 128/102 140/110 S-6516-EN

Moteur diesel Cummins – Moteur diesel industriel robuste à 4 cycle doté d’excellentes performances transitoires. Léger, compact et très économe en carburant. Filtre à carburant à visser avec séparateur d’eau de préfiltration (en option).

Alternateur – Roulement unique sans balai, champ tournant, quatre pôles, imprégnation sous vide. Isolation de classe H, protection IP23. Système de refroidissement IC 01. Enroulement de l'amortisseur entièrement interconnecté. Excitatrice CA et redresseur tournant. Enroulement du stator recouvert d'époxy. Rotor et excitatrice imprégnés de résine polyester adaptée aux climats tropicaux, résistants au pétrole et aux acides. Enroulement à 2/3 pas de faible réactance, faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.

Système de refroidissement – L’ensemble de refroidissement standard assure un fonctionnement fiable jusqu’à une température ambiante de 50 °C (122 °F) au niveau de puissance nominale.

Système de commande – La commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration complète du groupe électrogène, y compris le démarrage et l’arrêt automatique à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l’affichage de messages d’alarme et d'état, la mesure de la puissance, l’arrêt automatique en cas de détection de panne et la conformité à la norme NFPA 110 des niveaux 1 et 2.

Groupe électrogène – caisson à point de soulèvement central et base pour l’accès d’un chariot à fourche. Points d’accès interne ou externe pour approvisionnement en carburant. Filtres à air pour opération normale ou dans des conditions extrêmes (utilisation intense). Clé électrique pour isolation de batterie. Confinement des fuites de liquide. Connexion des câbles facile grâce à un panneau d’accès externe.

Garantie et service – s’accompagnent d’une garantie complète (1 an standard/ 2 ans en option) et d’un réseau de distribution international.