6BTA5.9-G3

6BTA5.9G3 for Rental

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification EPA Tier 1
Cotée pour kW kVa
D'urgence 120-136 150-170
De base 109-124 136-155

Applications

Génératrices de location

Régions disponibles

Brésil

Aperçu :

Le groupe électrogène de location de Cummins Power est un système électrogène de réseau électrique unifié qui développe une performance, une polyvalence et une fiabilité optimales pour les applications fixes, principales et de secours.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Fiche technique
C135D2R 50 136/109 150/120 C135D2R-BRS-5459-PT
C135D2R 60 155/124 170/136 C135D2R-BRS-5459-PT

Moteur au diesel Cummins - Moteur industriel au diesel à 4 temps robuste avec excellent rendement transitoire. Matériel léger, compact et à faible consommation. Filtre à carburant à visser en 2 étapes avec préfiltre séparateur d’eau (en option).

Alternateur - sans brosse, simple giration, champ tournant, quatre pôles, scellé par imprégnation sous vide. Isolation catégorie H, protection IP23. Système de refroidissement IC 01. Enroulement entièrement interconnecté. Pilote à c. a. et unité de broyage rotative. Enroulement de l’inducteur enduit de résine d’époxy. Rotor et pilote imprégnés de résine polyester convenant aux climats des tropiques, résistant aux produits chimiques à l’huile et aux acides. Enroulements à pas 2/3 (rapport entre le nombre d’enroulements de rotor et le nombre d’enroulements dans chaque pôle d’inducteur), faible réactance, faible distorsion de la forme d'onde pour opération avec charges non linéaires et capacité d’arrêt sélective en cas de court-circuit.

Système de commande - La commande électronique PowerCommand® est un produit standard et fournit une intégration complète du groupe électrogène comprenant le démarrage automatique et l’arrêt à distance, régulation de tension et de fréquence précise, affichage des messages d'alarme et d'état, mesure de tension de sortie, arrêt automatique dans les situations d’erreur de système, conformité avec norme de sécurité technique nfpa 110 de niveau 1 et 2.

Système de refroidissement – L’ensemble de refroidissement standard permet une opération à température ambiante de jusqu’à 50°C (122 °F) pour l’alimentation dans la gamme spécifiée des équipements.

Caractéristiques du groupe électrogène - Carénage avec point de soulèvement central et base avec « poignée » pour transpalette. Points d’accès interne ou externe pour approvisionnement en carburant. Filtres à air pour opération normale ou dans des conditions extrêmes (utilisation intense). Clé électrique pour isolation de batterie. Confinement des fuites de liquide. Connexion des câbles facile grâce à un panneau d’accès externe.

Garantie et entretien - Soutien grâce à une garantie standard de 1 (un) an (rallongement optionnel à 2 ans) et réseau mondial de concessionnaires.