6bta5.9 generator

6BTA5.9 pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification EPA Tier 1
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 72-145 90-181

Applications

Commercial industriel
  • Moteur de grosse cylindrée Cummins® – ce moteur industriel à diesel robuste de 4 cycles produit une alimentation fiable, de faibles émissions et une réaction rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration complète du système d'ensemble de génératrice comprenant le démarrage et l'arrêt à distance automatiques, la régulation de tension et de fréquence précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, la protection AmpSentry™, un compteur de débit, un arrêt automatique à la détection de défaillance et la  conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1.
  • Système de refroidissement – le système de radiateur intégral de série installé sur l'ensemble a été conçu et testé pour des températures ambiantes nominales afin de simplifier les exigences en matière de conception à l'usine pour la chaleur rejetée.
  • Boîtiers – des boîtiers en option pour la protection contre les intempéries et l'atténuation du bruit sont offerts.
  • Réservoirs de carburant – des réservoirs de carburant à sous-base avec une double paroi et des réservoirs journaliers en berceau sont également offerts.
  • NFPA – l'ensemble de génératrice accepte les charges à plein régime en une étape conformément aux normes NFPA 110 pour systèmes de niveau 1.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
C90 D5 50 82/65 90/72 Diesel EA_S_CC_03_EN
C80 D6 60 90/72 100/80 Diesel SS28-CPGK
C110 D5 50 100/80 110/88 Diesel EA_S_CC_05_EN
C110 D5 50 100/80 110/88 Diesel EA_S_CC_05_EN
C100 D6 60 114/91 125/100 Diesel SS28-CPGK
DGDB 60 113/90 125/100 Diesel EPA Tier 1 S-1576
DGDK 50 113/90 125/100 Diesel S-1577
C150 D5 50 136/109 150/120 Diesel EPA Tier 1 SS6-CPGK
C150 D5 50 136/109 150/120 Diesel SS6-CPGK
DGDK 60 141/113 156/125 Diesel EPA Tier 1 S-1577
C135 D6 60 153/122 169/135 Diesel SS6-CPGK
C135D6 60 155/124 170/136 Diesel EPA Tier 1 C135D6_EN
C145D6 60 181/145 Diesel C145D6_EN