6B-CP pour utilisation marine
6B-CP pour utilisation marine
Fréquence (Hz)
50, 60
Certification
S.O.
Applications
Génératrices marines
Aperçu :
74 à 99 kWe
- Groupes moteurs au diesel de calibre mondial de Cummins à la hauteur des alternateurs de Cummins en tête de l'industrie. Conception, intégration et assemblage optimisant l'efficacité et le rendement
- Conçue pour répondre aux demandes exigeantes de l'environnement marin, avec une robustesse supérieure et des attentes élevées en matière de temps utilisables
- Intégration simplifiée dans le bateau, avec des connexions mécaniques moins complexes
- Panneaux d'alarmes et de surveillance à plusieurs stations par le biais d'un réseau numérique local pour s'adapter aux exigences de l'application
- Le système d'alarme intégré peut être configuré pour communiquer avec les systèmes de données centraux du navire
- Les configurations flexibles permettent de personnaliser l'ensemble de génératrice en fonction des exigences de fonctionnement du bateau
- La garantie exhaustive s'applique à tout l'ensemble de génératrice et est valide partout dans le monde
- Emballée à G&M Tex Ltd à Ipswich, R.-U.