4bta3.9 generator

4BTA3.9 pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification S.O.
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 44-92 55-115
De base 40-83 50-104

Applications

Commercial industriel

Aperçu :

  • Moteur de grosse cylindrée Cummins® – ce moteur industriel à diesel robuste de 4 cycles produit une alimentation fiable, de faibles émissions et une réaction rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration complète du système d'ensemble de génératrice comprenant le démarrage et l'arrêt à distance automatiques, la régulation de tension et de fréquence précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, la protection AmpSentry™, un compteur de débit, un arrêt automatique à la détection de défaillance et la  conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1.
  • Système de refroidissement – le système de radiateur intégral de série installé sur l'ensemble a été conçu et testé pour des températures ambiantes nominales afin de simplifier les exigences en matière de conception à l'usine pour la chaleur rejetée.
  • Boîtiers – des boîtiers en option pour la protection contre les intempéries et l'atténuation du bruit sont offerts.
  • Réservoirs de carburant – des réservoirs de carburant à sous-base avec une double paroi et des réservoirs journaliers en berceau sont également offerts.
  • NFPA – l'ensemble de génératrice accepte les charges à plein régime en une étape conformément aux normes NFPA 110 pour systèmes de niveau 1.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Type de carburant Fiche technique
C55 D5 50 50/40 55/44 Diesel SS3-CPGK
C80 D5 50 73/58 80/64 Diesel EA_S_CC_02_EN
C80D6 60 90/72 100/80 Diesel C80D6_EN
C90D6 60 104/83 115/92 Diesel C90D6_EN