Groupes électrogènes au gaz naturel 1000 kW et 1300 kW
Ces groupes électrogènes au gaz naturel de Cummins sont un système de production de réseau électrique unifié utilisant une technologie de pointe qui permet d'obtenir des performances optimales et une utilisation efficace du carburant.
Applications
Régions disponibles
Aperçu :
Alimentés par le moteur QSK60G, les groupes électrogènes 1000 kW et 1300 kW sont construits pour les applications de secours et de réponse à la demande avec un radiateur monté sur châssis, le contrôleur PC3.3 et des disjoncteurs. Les groupes électrogènes répondent aux normes UL2200 et CSA22.2 de démarrage en 10 secondes.
Applications clés
- Immeubles commerciaux
- Traitement de l'eau et des eaux usées
- Fabrication
- Infrastructures publiques
- Soins de santé
Service et soutien
Cummins offre à ses clients une tranquillité d'esprit inégalée en ce qui concerne l'entretien et la maintenance de leurs groupes de génératrices, avec 500 sites de distribution appartenant à la société et indépendants et 8 000 concessionnaires. Les meilleures capacités du marché de l'après-vente via votre contact local dédié, soutenu par un système mondial de techniciens de service, d'ingénieurs et de centres de distribution de pièces dans plus de 190 pays répartis sur 6 continents.