Soudure

Les applications de soudeur exigent un maximum d'énergie et un encombrement minimal. Les moteurs à entraînement de générateur de Cummins satisfont aux besoins des clients sur les deux plans.

  • Obtenez une solution compacte pour votre ensemble et profitez d'une puissance volumique maximale.
  • La conception robuste et fiable du moteur à entraînement de générateur est toujours prête à travailler.
  • Diminuez vos besoins en carburant dans les applications de base grâce à un système d'injection à entraînement de générateur de calibre mondial.
  • Diminuez les coûts totaux liés à la propriété et à l'entretien en prolongeant les intervalles entre les services d'huile de graissage et de filtre à air ainsi que les périodes de révision (plus de 20 000 heures pour certains des moteurs à entraînement de générateur de Cummins les plus prisés.
  • Respectez les règlementations rigoureuses avec des solutions conformes aux normes d'émissions T4i, phase IIIA et autres.
  • Garantissez une grande qualité de produit et une adhérence rigoureuse aux lignes directrices d'ingénierie par le biais d'une étroite collaboration avec les équipes spécialisées en ingénierie pratique de Cummins.
  • Améliorez l'autodéveloppement en profitant de sessions de formation organisées dans les usines de Cummins partout dans le monde.
  • Offrez à vos clients soudeurs un temps utilisable maximal, un accès facile aux pièces, de faibles exigences en matière de stock et un service rapide partout dans le monde grâce au service international et au réseau de soutien sans pareil de Cummins.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.