Location

Que ce soit pour des applications d'alimentation de base ou continues, le marché de la location exige des moteurs robustes offrant des performances fiables à des températures ambiantes et des altitudes élevées.

Les moteurs à entraînement de générateur Cummins répondent aux exigences les plus strictes en vous proposant non seulement des performances élevées, mais également une conformité environnementale stricte et des économies substantielles.

  • Gagnez la liberté de franchir les divers terrains et topographies grâce à la capacité de démarrage à froid sans aide.
  • Atteignez un degré élevé de performance même dans les environnements rudes et poussiéreux grâce au filtre à air à usage intensif.
  • Profitez d'une transition de 50 à 60 Hz (et vice-versa) au moyen de groupes moteurs commutables/à deux vitesses pour les moteurs à entraînement de générateur diesel
  • Diminuez votre consommation de carburant diesel dans les applications de base grâce à un système d'injection de carburant à entraînement de générateur hors pair.
  • Diminuez les coûts totaux liés à la propriété et à l'entretien en prolongeant les intervalles entre les services d'huile de graissage et de filtre à air ainsi que les périodes de révision (plus de 20 000 heures pour certains des moteurs à entraînement de générateur de Cummins les plus prisés.
  • Éliminez le besoin d'entretenir plus d'une chaîne d'approvisionnement grâce à une gamme complète de produits au diesel (avec une puissance électrique de base de 10 à 2750 kVA à 50 Hz et une puissance électrique de base de 9 à 2500 kW(e) à 60 Hz) et de produits à essence (avec une alimentation continue de 195 à 355 kw/m à 60 Hz)
  • Adhérez aux normes strictes en matière d'émissions partout dans le monde, y compris les normes T3/T4i de l'EPA et SIIIA de l'UE (moteurs à entraînement de générateur MR/HD) ainsi que T2 et 2g TAL (moteurs à entraînement de générateur HHP), en plus des normes hors route Tier2 (MOH).
  • Garantissez une grande qualité de produit et une adhérence rigoureuse aux lignes directrices d'ingénierie par le biais d'une étroite collaboration avec les équipes spécialisées en ingénierie pratique de Cummins.
  • Améliorez l'autodéveloppement en profitant de sessions de formation organisées dans les usines de Cummins partout dans le monde.
  • Offrez à vos clients de l'industrie de la location un temps utilisable maximal, un accès facile aux pièces, de faibles exigences en matière de stock et un service rapide partout dans le monde grâce au service international et au réseau de soutien sans pareil de Cummins.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.