De base

Puissance électrique de base égale exigences de performance robuste. Les moteurs à entraînement de générateur de Cummins vous donnent l'avantage d'une performance intégrale, même dans des environnements rigoureux en altitude et dans des conditions de température ambiante élevée/basse.

  • Respectez les règlementations rigoureuses avec des solutions conformes aux normes d'émissions T4F, phase V et autres.
  • Gagnez la liberté de franchir les divers terrains et topographies grâce à la capacité de démarrage à froid sans aide.
  • Rapetissez vos besoins en carburant dans les applications de base grâce à un circuit d'alimentation pour entraînement de générateur de catégorie mondiale.
  • Diminuez les coûts totaux liés à la propriété et à l'entretien en prolongeant les intervalles entre les services d'huile de graissage et de filtre à air ainsi que les périodes de révision (plus de 20 000 heures pour certains des moteurs à entraînement de générateur de Cummins les plus prisés.
  • Vous n'aurez plus à vous occuper de plus d'une chaîne d'approvisionnement grâce à une gamme complète de produits de 10 à 3350 KVA à 50 Hz et de 9 à 3000 KWe à 60 Hz.
  • Garantissez une grande qualité de produit et une adhérence rigoureuse aux lignes directrices d'ingénierie par le biais d'une étroite collaboration avec les équipes spécialisées en ingénierie pratique de Cummins.
  • Améliorez l'autodéveloppement en profitant de sessions de formation organisées dans les usines de Cummins partout dans le monde.
  • Offrez à vos clients un temps utilisable maximal, un accès facile aux pièces, de faibles exigences en matière de stock et un service rapide partout dans le monde grâce au service international et au réseau de soutien sans pareil de Cummins.
  • Certains produits à entraînement de générateur à gaz, de base de 45 à 700 kVa à 50 Hz et de 45 à 600 KWe à 60 Hz, fournissent une alimentation fiable là où le réseau électrique est instable pour une puissance électrique de base à durée limitée.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.