Site cinéma

Les équipes de production cinématographique ne peuvent pas se permettre de faire trop de bruit ni une seule seconde de temps d'arrêt; surtout en extérieur.

Les moteurs à entraînement de générateur et les systèmes de refroidissement de Cummins maximisent la puissance de sortie tout en minimisant l'encombrement et en garantissant les émissions de bruit les plus faibles.

  • Respectez les règlementations rigoureuses avec des solutions conformes aux normes d'émissions T4F, phase V et autres.
  • Diminuez vos besoins en carburant dans les applications de base grâce à un système d'injection à entraînement de générateur de calibre mondial.
  • Diminuez les coûts totaux liés à la propriété et à l'entretien en prolongeant les intervalles entre les services d'huile de graissage et de filtre à air ainsi que les périodes de révision (plus de 20 000 heures pour certains des moteurs à entraînement de générateur de Cummins les plus prisés.
  • Vous n'aurez plus à vous occuper de plus d'une chaîne d'approvisionnement grâce à une gamme complète de produits de 10 à 3350 KVA à 50 Hz et de 9 à 3000 KWe à 60 Hz.
  • Garantissez une grande qualité de produit et une adhérence rigoureuse aux lignes directrices d'ingénierie par le biais d'une étroite collaboration avec les équipes spécialisées en ingénierie pratique de Cummins.
  • Améliorez l'autodéveloppement en profitant de sessions de formation organisées dans les usines de Cummins partout dans le monde.
  • Offrez à vos clients de l'industrie de la production cinématographique un temps utilisable maximal, un accès facile aux pièces, de plus faibles critères de stocks et un service rapide partout dans le monde grâce au réseau international de service et de soutien sans pareil de Cummins.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.