Moteur à essence à entraînement de générateur avec charge stratifiée KTA19

Moteur au gaz à charge stratifiée KTA19

Fréquence (Hz) 60
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
D'urgence 338 422

Applications

Location De base Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

La série de moteurs au gaz avec faibles émissions KTA19 offre des moteurs à charge stratifiée au gaz naturel simples et efficaces. Ces moteurs à entraînement de générateur à gaz sont offerts dans les applications de secours qui se concentrent sur une puissancetransitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110. De plus, les modèles de cette série au gaz à faibles émissions sont conformes aux normes d’émissions NSPS de l’EPA et contrôlent le rapport air/carburant à l’aide des modules de commande électronique de Cummins, le système de commande complet de Cummins.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
KTA19 60 422/338 1800 Essence Certification NSPS de l'EPA

Turbocompresseur de suralimentation : Turbocompresseur de suralimentation de Cummins Turbo Technologies pour plus de puissance et une meilleure économie de carburant.

Applications : Applications d’urgence offrant une puissance transitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110.

Technologie de combustion : Combustion de moteur à charge stratifiée capable de satisfaire aux normes d'émissions sans utiliser de système de traitement secondaire.

Système d’allumage : Système d’allumage Altronic CD200, facile à régler en cas de besoin.

Circuit d’alimentation : Carburateur Impco et régulateur Maxitrol assurant un fonctionnement stable ainsi que le suivi du carburant.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, offerts par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Ces moteurs très efficaces répondant aux normes NSPS de l'EPA, sont en vente et exploités aux États-Unis. Certifiés pour les applications stationnaires, la règlementation NSPS spécifie une application stationnaire pour les situations d'urgence.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.