Intermodal

Les applications roulantes, ferroviaires, portuaires et navigantes exigent d'importantes charges cycliques. Les moteurs à entraînement de générateur de Cummins développent la puissance nécessaire aux charges intermodales, et ils fonctionnent efficacement tout en satisfaisant aux normes environnementales strictes.

  • Diminuez les coûts de fonctionnement grâce à une faible consommation de carburant à vide.
  • Diminuez les coûts totaux liés à la propriété et à l'entretien en prolongeant les intervalles entre les services d'huile de graissage et de filtre à air ainsi que les périodes de révision (plus de 20 000 heures pour certains des moteurs à entraînement de générateur de Cummins les plus prisés.
  • Profitez de l'alimentation combinée d'une haute performance (réponse transitoire) et d'une puissance volumique élevée par le biais de caractéristiques de design robustes.
  • Respectez les exigences internationales strictes en matière d'émissions, avec des moteurs MR/HD conformes aux normes T3/T4F de l'EPA et phase V de l'UE ainsi que des moteurs HHP conformes aux normes T2 et 2g TAL.
  • Garantissez une grande qualité de produit et une adhérence rigoureuse aux lignes directrices d'ingénierie par le biais d'une étroite collaboration avec les équipes spécialisées en ingénierie pratique de Cummins.
  • Améliorez l'autodéveloppement en profitant de sessions de formation organisées dans les usines de Cummins partout dans le monde.
  • Offrez à vos clients de l'industrie du transport une durée de fonctionnement maximale, un accès facile aux pièces, de faibles exigences d'inventaire et un service rapide partout dans le monde grâce au service international inégalé et au réseau de soutien de Cummins.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.