Moteur à essence stœchiométrique à entraînement de générateur GTA855e 

Moteur au gaz stœchiométrique de série GTA855e

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
D'urgence 138-245 172-306

Applications

Location De base Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Cette génératrice à essence à faibles émissions est offerte avec différents moteurs de 14 litres selon vos besoins en électricité. Nos génératrices à fonctionnement continu sont extrêmement durables et fiables et présentent une longue vie utile, tandis que nos génératrices de secours fournissent une puissance transitoire inégalée, capable de prendre le relais de la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110. Parmi cette série à usage flexible, les modèles GTA855e sont conformes aux normes d’émissions de l’EPA et contrôlent le rapport air/carburant à l’aide des modules de commande électronique de Cummins, le système de commande complet de Cummins.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
GTA855e 60 306/245 1800 Essence Certification NSPS de l'EPA
GTA855e 60 280/224 1800 Certification NSPS de l'EPA
GTA855e 60 204/163 1800 Certification NSPS de l'EPA
GTA855e 60 204/163 1800 Non réglementé
GTA855e 60 204/163 1800 Certifié NSPS de l'EPA et MOH
GTA855e 50 172/138 1500 Apte à la conformité NSPS de l'EPA

Aspiration : Moteur à aspiration naturelle augmentant le rendement économique et réduisant les coûts à long terme, ou turbocompressé au moyen du turbocompresseur de suralimentation de Cummins Turbo Technologies pour plus de puissance et une meilleure économie de carburant.

Applications : Conceptions intégrées pour applications de secours et à fonctionnement continu.

Système d’allumage : Système d’allumage Altronic CD200, facile à régler en cas de besoin.

Circuit d’alimentation : Régulateur Maxitrol RV81 ou régulateur Fisher CS400 plus durable, selon le cycle d’utilisation du moteur : de secours ou à fonctionnement continu.

Carburants compatibles : Les modèles GTA855 et GTA855e à fonctionnement continu peuvent fonctionner au propane sans détarage.

Système de refroidissement : Système de refroidissement à 2 pompes et à 2 boucles ou à 1 pompe et à 1 boucle pour un refroidissement intégré simple.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, offerts par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Cette génératrice à essence à faibles émissions est conforme à plusieurs normes d’émissions selon vos besoins en électricité. Les modèles G855 et GTA855 peuvent être personnalisés selon les besoins du client, tandis que le modèle GTA855e est certifié par l’EPA. En vente et exploités aux États-Unis, ces modèles à haut rendement détiennent la certification NSPS de l’EPA pour les moteurs stationnaires, ainsi que la certification Tier2 de l’EPA pour les moteurs hors-route à utilisation stationnaire ou mobile, en mode de secours ou à fonctionnement continu.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.