Moteur à essence à entraînement de générateur avec charge stratifiée GTA855

Moteur au gaz à charge stratifiée GTA855

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
D'urgence 153-245 191-306

Applications

Location De base Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Les moteurs à essence série GTA855 alimentent deux niveaux de puissance et types de gaz dans des moteurs à allumage par étincelle de 14 litre. Ces moteurs de génératrice au gaz naturel sont offertes dans les applications de secours. Ce cycle de service particulier se concentre sur une puissance transitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110. Capables de fonctionner jusqu'à 800 BTU/ft^3, les moteurs de cette série peuvent fonctionner avec des carburants à indice de méthane de 33 et au gaz naturel, y compris les gaz de tête de puits et les carburants non standard.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
GTA855 60 306/245 1800 Essence Adaptable selon les besoins du client pour assurer la conformité aux normes de l’EPA
GTA855 60 228/182 1800 Non réglementé
GTA855 50 191/153 1500 Non réglementé

Turbocompresseur de suralimentation : Turbocompresseur de suralimentation de Cummins Turbo Technologies pour plus de puissance et une meilleure économie de carburant.

Applications : Applications d’urgence offrant une puissance transitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110.

Système d’allumage : Système d’allumage Altronic CD200, facile à régler en cas de besoin.

Circuit d’alimentation : Carburateur Impco et régulateur Maxitrol assurant un fonctionnement stable ainsi que le suivi du carburant.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, offerts par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Aucune conformité aux normes d’émissions

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.