Moteur à essence à entraînement de générateur avec charge stratifiée GTA8.3 

Moteur au gaz à charge stratifiée série GTA8.3 

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
D'urgence 85-171 107-214

Applications

Location De base Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Tout comme les moteurs à essence de la série  GTA5.9, ces moteurs légers GTA8.3 à allumage par étincelle offrent une durabilité et une fiabilité de classe mondiale. Proposant des conceptions pour les applications de secours et continues, ces moteurs sont entièrement intégrés pour répondre à vos besoins énergétiques. Nos moteurs à gaz continus garantissent une durée de fonctionnement continue, nos moteurs de secours offrent une puissance transitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110. Les moteurs à gaz de la série GTA8.3 peuvent fonctionner avec des carburants à indice de méthane de 33 et au gaz naturel, y compris les gaz de tête de puits et les carburants non standard, jusqu’à concurrence de 800 BTU/ft^3.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
GTA8.3 60 214/171 1800 Essence Non réglementé
GTA8.3 60 150/120 1800 Essence Non réglementé
GTA8.3 50 107/85 1500 Essence Non réglementé

Turbocompresseur de suralimentation : Turbocompresseur de suralimentation de Cummins Turbo Technologies pour plus de puissance et une meilleure économie de carburant.

Applications : Conceptions intégrées pour applications de secours et à fonctionnement continu.

Système d’allumage : Système d’allumage électronique intégral équipé du système Altronic III à entraînement mécanique, ou du nouveau système évolué Altronic CD1 à commande électronique.

Circuit d’alimentation : Carburateur Impco et régulateur Maxitrol assurant un fonctionnement stable ainsi que le suivi du carburant.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, offerts par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Aucune conformité aux normes d’émissions

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.