Moteur à essence à entraînement de générateur avec charge stratifiée GTA5.9 

Moteur au gaz à charge stratifiée série GTA5.9 

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
D'urgence 38-80 47-99

Applications

Location De base Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Ces petits moteurs légers à allumage par étincelle sont soutenus par une durabilité et une fiabilité de classe mondiale. Cette série de moteurs à entraînement de générateur à gaz offre des conceptions intégrées pour applications de secours et à fonctionnement continu. Bien que nos moteurs à gaz continus garantissent une durée de fonctionnement continue, nos moteurs de secours offrent une puissance transitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110. Capables de fonctionner jusqu'à 800 BTU/ft^3, ces moteurs à gaz peuvent fonctionner avec des carburants à indice de méthane de 33 et au gaz naturel, y compris les gaz de tête de puits et les carburants non standard.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
GTA5.9 60 99/80 1800 Essence Non réglementé
GTA5.9 60 91/73 1800 Essence Non réglementé
GTA5.9 50 47/38 1500 Essence Non réglementé

Turbocompresseur de suralimentation : Turbocompresseur de suralimentation de Cummins Turbo Technologies pour plus de puissance et une meilleure économie de carburant.

Applications : Conceptions intégrées pour applications de secours et à fonctionnement continu.

Système d’allumage : Système d’allumage électronique intégral équipé du système Altronic III à entraînement mécanique, ou du nouveau système évolué Altronic CD1 à commande électronique.

Circuitd'alimentation : Les composants du système d'alimentation du carburateur Impco et du régulateur Maxitrol assurent un fonctionnement stable ainsi que le suivi du carburant.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, offerts par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Respect des normes antipollution.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.