Moteur à essence stœchiométrique à entraînement de générateur GTA50

Moteur à essence stœchiométrique GTA50

Fréquence (Hz) 60
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
D'urgence 619-739 773-924

Applications

Location De base Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Fiable et présentant une cylindrée de 50 litres, ce moteur au gaz à faibles émissions est notre plus gros modèle de moteur. Ces moteurs à allumage par bougie d’une fréquence de 60 Hz sont offerts en trois niveaux de puissance, selon vos besoins en électricité. Convenant à une utilisation comme génératrice de secours, ces moteurs au gaz naturel offrent une puissance transitoire extrême, capable de prendre le relais de la charge tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
GTA50 60 924/739 1800 Essence Adaptable selon les besoins du client pour assurer la conformité aux normes de l’EPA
GTA50 60 843/675 1800 Essence Adaptable selon les besoins du client pour assurer la conformité aux normes de l’EPA
GTA50 60 773/619 1800 Adaptable selon les besoins du client pour assurer la conformité aux normes de l’EPA

Turbocompresseur de suralimentation : Turbocompresseur de suralimentation de Cummins Turbo Technologies pour plus de puissance et une meilleure économie de carburant.

Applications : Applications d’urgence offrant une puissance transitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110.

Système d’allumage : Système d’allumage électronique intégral équipé du système Altronic III à entraînement mécanique.

Circuit d’alimentation : Carburateur Impco et régulateur Maxitrol assurant un fonctionnement stable ainsi que le suivi du carburant.

Service et soutien : Nos moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, offerts par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Ce moteur au gaz naturel peut être personnalisé selon les besoins du client afin de satisfaire à n’importe quelle réglementation en matière d'émissions. Équipé d’un catalyseur afin de satisfaire à des critères précis, le moteur à entraînement de générateur au gaz saura répondre aux normes les plus exigeantes en matière d’émissions.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.