Moteur à essence à entraînement de générateur avec charge stratifiée GTA50

Moteur au gaz à charge stratifiée GTA50

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
De base 672-700 560-840

Applications

Location De base Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Fiable et présentant une cylindrée de 50 litres, le moteur GTA50 au gaz est notre plus gros modèle de moteur. Pour les utilisations de secours, deux niveaux de puissance offrent une puissance transitoire extrême, capable de prendre le relais de la charge tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110. De plus, deux versions de fréquence sont offertes parmi les moteurs à fonctionnement continu. Ces moteurs au gaz naturel à allumage par bougie répondront sans aucun doute à vos besoins en électricité.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
GTA50 60 978/782 1800 Essence Non réglementé
GTA50 60 937/750 1800 Essence Non réglementé
GTA50 60 840/672 1800 Essence Non réglementé
GTA50 50 560/700 1500 Essence Non réglementé

Turbocompresseur de suralimentation : Turbocompresseur de suralimentation de Cummins Turbo Technologies pour plus de puissance et une meilleure économie de carburant

Applications : Utilisés comme génératrice d’urgence, ces moteurs offrent une puissance transitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110, tandis que les utilisations limitées comme puissance électrique de base fournissent une alimentation fiable là où le réseau électrique est instable.

Système d’allumage : Système d’allumage électronique intégral équipé du système Altronic III à entraînement mécanique.

Circuit de carburant : Carburateur Impco et régulateur Maxitrol assurant un fonctionnement stable ainsi que le suivi du carburant.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur au gaz bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Aucune conformité aux normes d’émissions

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.

Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.

Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.

Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

 

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.