Moteur à essence stœchiométrique à entraînement de générateur GTA38

Moteur à essence stœchiométrique GTA38

Fréquence (Hz) 60
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
D'urgence 524 654

Applications

Location (entraînement de génératrice) Prime (entraînement de génératrice) Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz (entraînement de génératrice) Urgence (entraînement de génératrice)

Aperçu :

D’une cylindrée de 38 litres, ce moteur de la série au gaz à faibles émissions est semblable à nos modèles GTA28. Ces moteurs de génératrice au gaz de grande taille à haut rendement sont offerts en deux puissances. Couplés à une génératrice d’urgence, ces moteurs offrent une puissance transitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110. Les moteurs de cette série fonctionnent au gaz naturel, et peuvent également utiliser du propane comme carburant d’urgence.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
GTA38 60 654/524 1800 Essence Adaptable selon les besoins du client pour assurer la conformité aux normes de l’EPA

Turbocompresseur de suralimentation : Turbocompresseur de suralimentation de Cummins Turbo Technologies pour plus de puissance et une meilleure économie de carburant.

Applications : Applications d’urgence offrant une puissance transitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110.

Système d’allumage : Système d’allumage électronique intégral équipé du système Altronic III à entraînement mécanique.

Circuit d’alimentation : Carburateur Impco et régulateur Maxitrol assurant un fonctionnement stable ainsi que le suivi du carburant.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, offerts par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Ce moteur au gaz naturel peut être personnalisé selon les besoins du client afin de satisfaire à n’importe quelle réglementation en matière d'émissions. Équipé d’un catalyseur afin de satisfaire à des critères précis, le moteur à entraînement de générateur au gaz saura répondre aux normes les plus exigeantes en matière d’émissions.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.