Moteur à essence à entraînement de générateur avec charge stratifiée GTA38

Moteur au gaz à charge stratifiée GTA38

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
D'urgence 439-681 548-851

Applications

Location De base Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Semblable au moteur au gaz GTA28, cette plateforme de moteur fiable fonctionne au gaz et présente une cylindrée de 38 litres. Pour les applications d’urgence, trois niveaux de puissance offrent une puissance transitoire extrême, capable de prendre le relais de la charge tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110. De plus, le moteur GTA38 au gaz est offert en modèles à régime continu à deux fréquences fonctionnant au gaz. Les moteurs de cette série fonctionnent au gaz naturel, et peuvent également utiliser du propane.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
GTA38 60 693/554 1800 Essence Non réglementé
GTA38 60 659/572 1800 Essence Non réglementé
GTA38 50 548/439 1500 Essence Non réglementé
GTA38 60 851/681 1800 Essence Non réglementé
GTA38 60 787/629 1800 Essence Non réglementé

Turbocompresseur de suralimentation : Turbocompresseur de suralimentation de Cummins Turbo Technologies pour plus de puissance et une meilleure économie de carburant.

Applications : Utilisés comme génératrice d’urgence, ces moteurs offrent une puissance transitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110, tandis que les utilisations limitées comme puissance électrique de base fournissent une alimentation fiable là où le réseau électrique est instable.

Système d’allumage : Système d’allumage électronique intégral équipé du système Altronic III à entraînement mécanique.

Circuit d’alimentation : Carburateur Impco et régulateur Maxitrol assurant un fonctionnement stable ainsi que le suivi du carburant.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, offerts par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Aucune conformité aux normes d’émissions

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.