Moteur à essence à entraînement de générateur avec charge stratifiée GTA28

Moteur au gaz à charge stratifiée GTA28

Fréquence (Hz) 60
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
D'urgence 496 620

Applications

Location De base Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Semblable à nos modèles GTA plus petits, ce moteur au gaz est fiable et présente une cylindrée de 28 litres. Offerts en deux versions de carburant, ces moteurs conviennent à une utilisation comme génératrice de secours grâce à une puissance transitoire extrême capable de prendre le relais de la charge tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110. Bien que ces moteurs à entraînement de générateur fonctionnent au gaz naturel, ils peuvent également utiliser du propane comme carburant d’urgence à l’extérieur des États-Unis.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
GTA28 60 620/496 1800 Essence Non réglementé

Turbocompresseur de suralimentation : Turbocompresseur de suralimentation de Cummins Turbo Technologies pour plus de puissance et une meilleure économie de carburant.

Applications : Utilisation comme génératrice de secours offrant une puissance transitoire extrême, capable d’accepter la charge totale tout en satisfaisant aux exigences NFPA 110.

Système d’allumage : Système d’allumage électronique intégral équipé du système Altronic III à entraînement mécanique.

Circuit d’alimentation : Carburateur Impco et régulateur Maxitrol assurant un fonctionnement stable ainsi que le suivi du carburant.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Aucune conformité aux normes d’émissions

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.