Moteur à entraînement de générateur à essence stœchiométrique G8.3

Moteur au gaz stœchiométrique G8.3

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
D'urgence 63-74 78-93

Applications

Location De base Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Légèrement plus gros que les moteurs au gaz G5.9, ces moteurs au gaz naturel produisent de faibles émissions et offrent une durabilité et une fiabilité hors pair. Parmi les moteurs au gaz à fonctionnement continu, deux versions de fréquence sont offertes et représentent une solution économique. Les moteurs au gaz à faibles émissions G8.3 peuvent fonctionner au gaz naturel et au propane, jusqu’à concurrence de 800 BTU/pi3, sans détarage. Conçus pour durer même dans les conditions les plus difficiles, ces moteurs assurent le fonctionnement sans interruption que nos clients exigent.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
G8.3 60 93/74 1800 Essence Adaptable selon les besoins du client pour assurer la conformité aux normes de l’EPA
G8.3 50 78/63 1500 Essence Adaptable selon les besoins du client pour assurer la conformité aux normes de l’EPA

Aspiration naturelle : Atteignent leur puissance de fonctionnement sans turbocompresseur de suralimentation, ce qui augmente le rendement et réduit les coûts.

Applications : Conception assurant un fonctionnement continu sans interruption, même dans les conditions les plus difficiles.

Système d’allumage : Système d’allumage électronique intégral équipé du système Altronic III à entraînement mécanique, ou du nouveau système évolué Altronic CD1 à commande électronique.

Circuit d’alimentation : Carburateur Impco et régulateur Maxitrol assurant un fonctionnement stable ainsi que le suivi du carburant.

Système de refroidissement : Système de refroidissement à 1 pompe et à 1 boucle pour un refroidissement intégré simple.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, offerts par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Ce moteur au gaz naturel peut être personnalisé selon les besoins du client afin de satisfaire à n’importe quelle réglementation en matière d'émissions. Équipé d’un catalyseur afin de satisfaire à des critères précis, le moteur à entraînement de générateur au gaz saura répondre aux normes les plus exigeantes en matière d’émissions.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.