Moteur à entraînement de générateur à essence stœchiométrique G5.9

Moteur au gaz stœchiométrique G5.9

Fréquence (Hz) 60
Type de carburant Essence
Cotée pour kW kVa
D'urgence 43 53

Applications

Location De base Site cinéma Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Ce petit moteur au gaz naturel à faibles émissions offre une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Parmi les moteurs au gaz à fonctionnement continu, ce moteur léger à entraînement de générateur représente une solution économique. Les moteurs au gaz à faibles émissions G5.9 peuvent fonctionner au gaz naturel et au propane, jusqu’à concurrence de 800 BTU/pi³, sans détarage. Conçu pour durer même dans les conditions les plus difficiles, ce moteur assure le fonctionnement sans interruption qu’exigent nos clients.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
G5.9 60 53/43 1800 Essence Adaptable selon les besoins du client pour assurer la conformité aux normes de l’EPA

Aspiration naturelle : Atteignent leur puissance de fonctionnement sans turbocompresseur de suralimentation, ce qui augmente le rendement et réduit les coûts.

Applications : Conception assurant un fonctionnement continu sans interruption, même dans les conditions les plus difficiles.

Système d’allumage : Système d’allumage électronique intégral équipé du système Altronic III à entraînement mécanique, ou du nouveau système évolué Altronic CD1 à commande électronique.

Circuit d’alimentation : Carburateur Impco et régulateur Maxitrol assurant un fonctionnement stable ainsi que le suivi du carburant.

Système de refroidissement : Système de refroidissement à 1 pompe et à 1 boucle pour un refroidissement intégré simple.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, offerts par l’entremise d’un réseau de service hors pair

Ce moteur au gaz naturel peut être personnalisé selon les besoins du client afin de satisfaire à n’importe quelle réglementation en matière d'émissions. Équipé d’un catalyseur afin de satisfaire à des critères précis, le moteur à entraînement de générateur au gaz saura répondre aux normes les plus exigeantes en matière d’émissions.

Commandes électroniques à pleine autorité : Optimisent le fonctionnement du moteur et fournissent des informations essentielles pour le contrôle des coûts, la réduction de l’entretien et une intégration harmonieuse à d’autres composants.

Turbocompresseur à soupape de décharge Holset HX35 : Soupape de décharge optimisant la réponse transitoire.

Filtre à carburant à faible entretien : Filtre à carburant comportant un séparateur d’eau intégré et un détecteur d’eau dans le carburant; filtre d’une vie utile de 500 heures facile à remplacer à l’aide des filtres standard Fleetguard à chargement par le haut.

Système intégré Coolpac : Nos ensembles moteurs complets sont équipés d’un système de refroidissement et d’un filtre à air. Chaque composant a été mis au point spécialement pour les moteurs à entraînement de générateur et a fait l’objet de tests rigoureux afin d’assurer une performance, une durabilité et une fiabilité de haut niveau.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.