Moteurs à entraînement de générateur au diesel série X

Moteurs diesel de série X

Fréquence (Hz) 50, 60
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 9-35 11-44
De base 8-32 10-40

Applications

Location De base Site cinéma Soudure Intermodal Rail Concassage/industries extractives Tours de phares Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Performants et silencieux.

La série X offre toute la puissance et la même fiabilité que l’industrie des génératrices attend des moteurs à entraînement de générateur, mais dans un format plus petit, plus léger et plus économique. Grâce à l’injection directe de carburant permettant un fonctionnement plus propre et plus silencieux ainsi qu’un meilleur rendement du carburant, à une enveloppe très compacte et à un rejet de chaleur extrêmement faible, tous les moteurs de cette série permettent une installation très flexible.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
X1.3-G2 50 10/8 11/9 1500 Diesel Non réglementé
X2.5-G2 50 25/20 28/22 1500 Diesel Non réglementé
X3.3-G1 50 35/28 38/30 1500 Diesel Non réglementé
X2.5-G4 60 23/18 25/20 1800 Diesel Non réglementé
X3.3-G2 60 40/32 44/35 1800 Diesel Non réglementé
X1.3-G1 50 10/8 11/9 1500 Diesel Non réglementé

Les moteurs de la série X sont faits pour durer, grâce à un bloc en fonte conçu pour offrir durabilité et fiabilité. Parmi les composants, mentionnons :

  • Pompe d’injection directe en ligne Bosch permettant une consommation de carburant plus propre et un meilleur rendement énergétique.
  • Bloc à alésage parent avec un carter profond et rigide ainsi qu’une disposition optimisée des nervures afin d’augmenter la résistance et de diminuer le bruit.
  • Ensemble électrique standard de 12 volts avec démarreur, alternateur et injecteur à contrôle électronique.
  • Filtre à huile et filtre à carburant à visser

Conception intégrée

Nos ensembles moteurs complets sont équipés en usine d’un système de refroidissement Coolpac avec filtre à air. Chaque composant a été mis au point spécialement pour les moteurs à entraînement de générateur et a fait l’objet de tests rigoureux afin d’assurer une performance, une durabilité et une fiabilité de haut niveau.

Service et soutien

Nos moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à mettre sur le marché des produits conformes aux normes Tier-2 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à introduire sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase IIIA de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Ainsi, nos moteurs diesel sont non seulement très propres, mais conservent également tous leurs avantages en termes de performances, sans traitement secondaire de l’échappement, ce qui augmenterait les coûts et compliquerait l’entretien pour les utilisateurs finaux.

Moteurs à entraînement de générateur

  • Moteurs de puissance moyenne (16 to 476 HP) de cylindrée moyenne (1,3 - 9 L) représentant la plus vaste gamme de produits conformes aux normes Tier 3, en plus de présenter des niveaux de NOx de 38 % inférieurs aux normes Tier 2.
  • Moteurs de 415 à 755 HP de grosse cylindrée (11 - 15 L) à usage industriel.
  • Moteurs de haute puissance (19 - 78 L) de 675 à 3700 HP à 1500/1800 tr/min, conçus pour satisfaire aux exigences des normes Tier 2/phase II en matière d’émissions pour les systèmes électroniques et de diagnostic, le moteur de base et le turbocompresseur, les cylindres et les circuits d’alimentation.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.