Moteurs à entraînement de générateur au diesel série S

Moteurs diesel de série S

Fréquence (Hz) 50, 60
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 35-60 44-75
De base 32-54 40-68

Applications

Location De base Site cinéma Soudure Intermodal Rail Concassage/industries extractives Tours de phares Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Une fiabilité économique.

Les moteurs de la série S sont efficaces, économiques et fiables, et constituent les dernières nouveautés de notre famille de génératrices légères. Cette série de moteurs à entraînement de générateur allie flexibilité et rapport qualité-prix exceptionnel. Le moteur est équipé d’un système électrique standard de 12 V avec moteur CoolPac, filtre à air robuste et radiateur de 50 °C.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification Fiche technique
S3.8-G4 50 40/32 44/35 1500 Diesel Non réglementé S38G4.pdf
S3.8-G6 50 50/40 55/44 1500 Diesel Non réglementé S38G6.pdf
S3.8-G7 50 60/48 66/53 1500 Diesel Non réglementé S38G7.pdf
S3.8-G8 60 45/36 50/40 1800 Diesel Non réglementé S38G8.pdf
S3.8-G9 60 56/45 63/50 1800 Diesel Non réglementé S38G9.pdf
S3.8-G10 60 68/54 75/60 1800 Diesel Non réglementé S38G10.pdf

Le système CoolPac de la série S de Cummins, propulsé par les moteurs de la série S de Cummins, a un régime nominal de 1500 tr/min et est conforme aux normes ISO 8528. Ces moteurs multi-cylindres à quatre temps sont refroidis par radiateur, et conformes aux normes BS 55514/ISO 3046. La livraison comprend :

  • Alternateur de charge de batterie
  • Circuit d’alimentation en ligne Bosch avec régulateur mécanique
  • Deux filtres à carburant à visser
  • Filtre à huile de graissage
  • Turbocompresseur de suralimentation
  • Refroidisseur d’air de suralimentation
  • Filtre à air de type sec
  • Bouteille de récupération de liquide de refroidissement
  • Bobine d’arrêt de pompe à carburant avec capteurs de température, de pression et de vitesse
  • Volant et carter de volant
  • Dispositif de protection homologué CE
  • Robinet de vidange d’huile

Conception intégrée

Nos ensembles moteurs complets sont équipés d’un système de refroidissement Coolpac avec filtre à air à usage moyennement intensif. Chaque composant a été mis au point spécialement pour les moteurs à entraînement de générateur et a fait l’objet de tests rigoureux afin d’assurer une performance, une durabilité et une fiabilité de haut niveau.

Service et soutien

Nos moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à mettre sur le marché des produits conformes aux normes Tier-2 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à introduire sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase IIIA de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Ainsi, nos moteurs diesel sont non seulement très propres, mais conservent également tous leurs avantages en termes de performances, sans traitement secondaire de l’échappement, ce qui augmenterait les coûts et compliquerait l’entretien pour les utilisateurs finaux.

Moteurs à entraînement de générateur

  • Moteurs de puissance moyenne (16 to 476 HP) de cylindrée moyenne (1,3 - 9 L) représentant la plus vaste gamme de produits conformes aux normes Tier 3, en plus de présenter des niveaux de NOx de 38 % inférieurs aux normes Tier 2.
  • Moteurs de 415 à 755 HP de grosse cylindrée (11 - 15 L) à usage industriel.
  • Moteurs de haute puissance (19 - 78 L) de 675 à 3700 HP à 1500/1800 tr/min, conçus pour satisfaire aux exigences des normes Tier 2/phase II en matière d’émissions pour les systèmes électroniques et de diagnostic, le moteur de base et le turbocompresseur, les cylindres et les circuits d’alimentation.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.