Moteur à entraînement de générateur au diesel série QSZ13 

Moteur diesel QSZ13

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 320-440 400-550
De base 291-400 364-500

Applications

Concassage/industries extractives Intermodal Tours de phares Site cinéma Huile et gaz De base Rail Location D'urgence Soudure

Aperçu :

Des performances de pointe pour des conditions difficiles.

Le moteur QSZ13 a été mis au point en mettant à profit les capacités internes uniques de Cummins, en adaptant les technologies de base en matière d’électronique, de circuits d’alimentation, de turbocompression, de filtration et d’émissions. Les faibles seuils de détarage du moteur QSZ13 en matière de température et d’altitude, ainsi qu’un système de refroidissement capable de supporter une température ambiante de 50 °C, permettent à ces moteurs de réaliser des performances de pointe dans les conditions les plus difficiles.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification Fiche technique
QSZ13-G5 60 500/400 550/440 1800 Diesel UE phase II, 2 g TA Luft QSZ13G5.pdf
QSZ13-G5 50 455/364 500/400 1500 Diesel UE phase II, 2 g TA Luft QSZ13G5_0.pdf
QSZ13-G7 50 409/327 450/360 1500 Diesel UE phase IIIA, EPA niveau 3, 2 g TA Luft QSZ13G7.pdf
QSZ13-G7 60 455/364 500/400 1800 Diesel UE phase IIIA, EPA niveau 3, 2 g TA Luft QSZ13G7_0.pdf
QSZ13-G6 50 364/291 400/320 1500 Diesel UE phase IIIA, EPA niveau 3, 2 g TA Luft QSZ13G6.pdf
QSZ13-G6 60 394/315 438/350 1800 Diesel UE phase IIIA, EPA niveau 3, 2 g TA Luft QSZ13G6_0.pdf

Système intégré Coolpac : Nos ensembles moteurs complets sont équipés d’un système de refroidissement et d’un filtre à air. Un filtre à air à service intensif est offert en option.

Moteur deux vitesses avec électronique à pleine autorité : Une surveillance, des diagnostics, une protection et un contrôle de pointe du moteur, ainsi que le circuit d’alimentation XPI à injections de carburant multiples à des pressions extrêmes, permet de réduire les émissions, d’améliorer le rendement du carburant, de diminuer le bruit et d’améliorer les performances du moteur.

Système de filtration du carburant : Système de filtration du carburant en trois étapes permettant un haut degré de protection contre la contamination du carburant par la poussière, la saleté ou l’eau.

Commandes : Équipé d’une interface de production d’électricité visant à réduire les émissions, et fondé sur la norme SAE J1939, largement acceptée dans l’industrie, le réseau de communication CAN permet une protection de pointe du moteur, ce qui assure une connectivité plus rapide ainsi qu’une capacité de détection avancée des défaillances.

Reniflard de carter Le reniflard à impacteur variable et le filtre coalescent brevetés de Cummins éliminent les émissions conformément à la règlementation, en plus d’éliminer les égouttements et la bruine d’huile, ce qui permet de garder l’espace environnant propre.

Faibles coûts d’exploitation Intervalles d’entretien prolongés entre chaque changement de filtre et vidange d’huile.

Service et soutien Nos moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à mettre sur le marché des produits conformes aux normes Tier-2 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à introduire sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase IIIA de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Ainsi, nos moteurs diesel sont non seulement très propres, mais conservent également tous leurs avantages en termes de performances, sans traitement secondaire de l’échappement, ce qui augmenterait les coûts et compliquerait l’entretien pour les utilisateurs finaux.

Moteurs à entraînement de générateur

  • Moteurs de puissance moyenne (16 to 476 HP) de cylindrée moyenne (1,3 - 9 L) représentant la plus vaste gamme de produits conformes aux normes Tier 3, en plus de présenter des niveaux de NOx de 38 % inférieurs aux normes Tier 2.
  • Moteurs de 415 à 755 HP de grosse cylindrée (11 - 15 L) à usage industriel.
  • Moteurs de haute puissance (19 - 78 L) de 675 à 3700 HP à 1500/1800 tr/min, conçus pour satisfaire aux exigences des normes Tier 2/phase II en matière d’émissions pour les systèmes électroniques et de diagnostic, le moteur de base et le turbocompresseur, les cylindres et les circuits d’alimentation.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.