Moteur à entraînement de générateur au diesel série QST30

Moteur diesel série QST30

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 800-1000 1000-1250
De base 728-910 910-1138

Applications

Location De base Site cinéma Intermodal Rail Alimentation sans interruption dynamique/rotative Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Des performances éprouvées, vingt-quatre heures par jour.

Une électronique sophistiquée et une ingénierie de pointe permettent au moteur QST30 de la série Quantum d’atteindre des performances d’un niveau exceptionnel et de fournir plus de puissance et de couple dans un format plus compact que celui de nombreux modèles concurrents.

Véritable référence en matière de puissance robuste et fiable, le moteur est équipé de pistons en fonte malléable résistants et durables, capables de supporter une pression de cylindre accrue et permettant une plus longue vie utile entre chaque révision.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification Fiche technique
QST30-G5 60 1138/910 1250/1000 1800 Diesel EPA Tier 2 QST30-G5 ATA.pdf
QST30-G3 50 910/728 1000/800 1500 Diesel Non réglementé QST30-G3_0.pdf
QST30-G4 50 1000/800 1100/880 1500 Diesel Non réglementé QST30G4_ATA.pdf
QST30-G3 60 1029/823 1125/900 1800 Diesel Non réglementé QST30-G3_1.pdf
QST30-G4 60 1138/910 1250/1000 1800 Diesel Non réglementé QST30G4_ATA_3.pdf

Système intégré Coolpac : Nos ensembles moteurs complets sont équipés d’un système de refroidissement et d’un filtre à air. Chaque composant a été mis au point spécialement pour les moteurs à entraînement de générateur et a fait l’objet de tests rigoureux afin d’assurer une performance, une durabilité et une fiabilité de haut niveau.

Circuit d’alimentation électronique et commandes Quantum L’électronique Quantum permet des performances, un rendement et des diagnostics de niveau supérieur. Les pompes à carburant électroniques permettent une pression d’injection pouvant atteindre 1100 bars, et éliminent le réglage des liaisons mécaniques.

Le Turbocompresseur Holset HX82 utilise plus efficacement l’énergie des gaz d’échappement, ce qui réduit les émissions et diminue la consommation de carburant.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à mettre sur le marché des produits conformes aux normes Tier-2 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à introduire sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase IIIA de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Ainsi, nos moteurs diesel sont non seulement très propres, mais conservent également tous leurs avantages en termes de performances, sans traitement secondaire de l’échappement, ce qui augmenterait les coûts et compliquerait l’entretien pour les utilisateurs finaux.

Moteurs à entraînement de générateur

  • Moteurs de puissance moyenne (16 to 476 HP) de cylindrée moyenne (1,3 - 9 L) représentant la plus vaste gamme de produits conformes aux normes Tier 3, en plus de présenter des niveaux de NOx de 38 % inférieurs aux normes Tier 2.
  • Moteurs de 415 à 755 HP de grosse cylindrée (11 - 15 L) à usage industriel.
  • Moteurs de haute puissance (19 - 78 L) de 675 à 3700 HP à 1500/1800 tr/min, conçus pour satisfaire aux exigences des normes Tier 2/phase II en matière d’émissions pour les systèmes électroniques et de diagnostic, le moteur de base et le turbocompresseur, les cylindres et les circuits d’alimentation.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.