Moteur à entraînement de générateur au diesel série QSL9

Moteurs diesel de série QSL9

Fréquence (Hz) 50, 60
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 200-300 250-375
De base 180-284 225-344

Applications

Location De base Site cinéma Soudure Intermodal Rail Concassage/industries extractives Tours de phares Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Puissance et intelligence.

Les moteurs de cette série font preuve d’une puissance et de performances exceptionnelles et peuvent affronter les conditions de fonctionnement les plus difficiles, tout en offrant une meilleure économie de carburant, de meilleurs démarrages à froid et un niveau de bruit plus faible.

Ses caractéristiques comprennent un circuit de carburant haute pression à rampe commune offrant de solides performances, une commande électronique à pleine autorité permettant un réglage précis du moteur, et un filtre à faible entretien minimisant les temps d’arrêt.

Déjà conforme aux normes d’émissions Tier 3/phase IIIA à 1500 tr/min et 1800 tr/min, la plateforme de pointe du moteur QSL est devenue conforme aux normes Tier 4i en 2015.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification Fiche technique
QSL9-G5 50 300/240 330/264 1500 Diesel 4 g TA Luft PDF
QSL9-G5 60 344/275 375/300 1800 Diesel 4 g TA Luft PDF
QSL9-G2 60 263/210 288/230 1800 Diesel EPA niveau 3, EU phase IIIA PDF
QSL9-G3 60 227/284 313/250 1800 Diesel EPA niveau 3, UE phase IIIA, 2 g TA Luft PDF
QSL9-G2 50 225/180 250/200 1500 Diesel Phase IIIA de l'UE, catégorie 3 de l'EPA PDF
QSL9-G3 50 250/200 275/220 1500 Diesel EPA niveau 3, UE phase IIIA, 2 g TA Luft PDF
QSL9-G4 50 275/220 300/240 1500 Diesel Phase IIIA de l'UE, catégorie 3 de l'EPA PDF
QSL9-G7 50 300/240 330/264 1500 Diesel UE phase IIIA, EPA niveau 3, 2 g TA Luft PDF
QSL9-G2 60 263/210 288/230 1800 Diesel Phase IIIA de l'UE, catégorie 3 de l'EPA PDF
QSL9-G3 60 284/227 313/250 1800 Diesel EPA niveau 3, EU phase IIIA PDF
QSL9-G4 60 313/250 344/275 1800 Diesel EPA niveau 3, EU phase IIIA PDF
QSL9-G8 60 313/250 344/275 1800 Diesel UE phase IIIA, EPA niveau 4, 2 g TA Luft PDF
QSL9-G7 60 344/275 375/300 1800 Diesel EPA niveau 3, UE phase IIIA, 2 g TA Luft PDF
QSL9-G9 60 313/250 344/275 1800 Diesel UE phase IIIA, EPA niveau 4F, 2 g TA Luft PDF

Circuit d’alimentation et commandes à rampe commune  : Circuit de carburant haute pression à rampe commune Bosch optimisant les performances du moteur afin de permettre une intégration harmonieuse ainsi que des diagnostics et des options de programmation de pointe.

Turbocompresseur Holset HX40 optimisant le fonctionnement sur toute la plage de puissance grâce à une réactivité améliorée.

Conception à blocs intégrés : Circuits de fluides intégrés remplaçant les tuyaux et éliminant les fuites potentielles.

Culasse de cylindre à 24 soupapes Quatre soupapes par cylindre pour plus de puissance et une meilleure réactivité, quel que soit régime moteur.

Système intégré Coolpac : Nos ensembles moteurs complets sont équipés d’un système de refroidissement et d’un filtre à air. Chaque composant a été mis au point spécialement pour les moteurs à entraînement de générateur et a fait l’objet de tests rigoureux afin d’assurer une performance, une durabilité et une fiabilité de haut niveau.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à mettre sur le marché des produits conformes aux normes Tier-2 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à introduire sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase IIIA de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Ainsi, nos moteurs diesel sont non seulement très propres, mais conservent également tous leurs avantages en termes de performances, sans traitement secondaire de l’échappement, ce qui augmenterait les coûts et compliquerait l’entretien pour les utilisateurs finaux.

Moteurs à entraînement de générateur

  • Moteurs de puissance moyenne (16 to 476 HP) de cylindrée moyenne (1,3 - 9 L) représentant la plus vaste gamme de produits conformes aux normes Tier 3, en plus de présenter des niveaux de NOx de 38 % inférieurs aux normes Tier 2.
  • Moteurs de 415 à 755 HP de grosse cylindrée (11 - 15 L) à usage industriel.
  • Moteurs de haute puissance (19 - 78 L) de 675 à 3700 HP à 1500/1800 tr/min, conçus pour satisfaire aux exigences des normes Tier 2/phase II en matière d’émissions pour les systèmes électroniques et de diagnostic, le moteur de base et le turbocompresseur, les cylindres et les circuits d’alimentation.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.