moteur diesel à entraînement de générateur qsk95

Moteurs diesel QSK95

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 3000-3500 2680-4375
De base 2680-3750 3000-3750

Applications

Location Site cinéma Rail Alimentation sans interruption dynamique/rotative D'urgence De base Intermodal Concassage/industries extractives Huile et gaz

Aperçu :

Le moteur à entraînement de génératrice QSK95 offre une capacité d'alimentation en électricité largement améliorée. Le moteur QSK95 est fort d'une technologie de pointe axée sur l'usage qu'en fera l'utilisateur final pour un rendement plus propre et efficace. L'injection de carburant avancée accélère l'alimentation en électricité, et le système à quatre turbocompresseurs améliore la réponse transitoire. Le moteur à entraînement de génératrice QSK95 présente la meilleure réponse transitoire de sa catégorie et répond aux normes ISO G3.

Avec ses 16 cylindres et plus de 5050 HP (3767 kW) de puissance de sortie, le QSK95 devance les autres moteurs à grande vitesse. Le QSK95 produit moins d'émissions et offre une meilleure densité de puissance que de bien plus gros moteurs de vitesse moyenne de puissance semblable. Le QSK95 sera une solution d'alimentation fiable et économique pour les utilisateurs de génératrice.

La conception compacte du QSK95 permet un accès plus facile lors des entretiens que sur la plupart des moteurs de puissance comparable, car tous les composants clés des systèmes de refroidissement, de lubrification et d’alimentation en carburant sont montés sur l’extérieur du moteur afin d’en faciliter l’accès.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification Fiche technique
QSK95-G2 60 3750/3000 4375/3500 1800 Diesel Non réglementé QSK95G2.pdf
QSK95-G4 50 3000/3750 2680/3350 Diesel QSK95G4.pdf
QSK95-G5 50 3350/2680 3750/3000 1500 Diesel 2 g TA Luft QSK95G5.pdf
QSK95-G9 60 3750/3000 4375/3500 1800 Diesel EPA Tier 2 QSK95G9.pdf
QSK95-G10 50 3350/2680 3750/3000 1500 Diesel EPA Tier 2 QSK95G10.pdf

Turbocompresseus de suralimentation HE800 de CTT (Cummins Turbo Technologies) — Quatre turbocompresseurs utilisant l'énergie des gaz d'échappement plus efficacement, ce qui réduit les émissions et la consommation de carburant.

Système de refroidissement à 2 pompes et 2 boucles (2P2B) — Améliore la densité de puissance tout en répondant aux normes en matière d'émissions.

Circuit d'alimentation modulaire à rampe commune — L'usage de pressions de carburant supérieures à celles des autres moteurs EPA niveau 2 permet une pulvérisation accrue du carburant pour un meilleur contrôle des émissions dans les cylindres.

Pompe à carburant haute pression avec filtre — La pompe robuste a une capacité de 2500 bar et comprend un filtre qui nettoie l'huile de lubrification de la pompe ainsi qu'un manostat garantissant un niveau de prélubrifiant adéquat.

Pompe d'amorçage et de transfert de carburant combinée (électronique) — Amorce rapidement le circuit d'alimentation à basse pression et minimise le débit à travers les filtres pour une meilleure filtration et moins de sauts de débit.

Conception intégrée pour entraînement de générateur : Chaque composant a été mis au point spécialement pour les moteurs à entraînement de générateur et a fait l’objet de tests rigoureux afin d’assurer une performance, une durabilité et une fiabilité de haut niveau.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à lancer des produits conformes aux normes Tier-4 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à lancer sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase V de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Le résultat : non seulement nos moteurs au diesel sont très propres, mais ils présentent également tous leurs avantages avec ou sans les systèmes de traitement secondaire des gaz d'échappement Cummins, ce qui simplifie l'entretien pour l'utilisateur final.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.