moteur à entraînement de générateur qsk78

Moteurs diesel QSK78

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 2400-2500 3000-3125
De base 2200-2335 2750-2920

Applications

Location De base Site cinéma Intermodal Rail Concassage/industries extractives Alimentation sans interruption dynamique/rotative Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Le moteur à entraînement de générateur QSK78 représente une combinaison optimale de productivité et de performance. Sa configuration V18 de 4060 HP (3028 kW) intègre les meilleures caractéristiques de nos moteurs de la série QSK, notamment une technologie de combustion de pointe et un moteur de base aux composants robustes.

Équipé d’un circuit d’alimentation haute pression à pleine autorité, le moteur est conforme aux normes Tier 2 et 2gTA Luft et présente un rendement de carburant exceptionnel. Le module de commande électronique CM2250 est équipé d’une interface de production d’électricité ainsi que du réseau de communication CAN fondé sur la norme SAE J1939, largement acceptée dans l’industrie, ce qui permet une protection de pointe du moteur, et assure une connectivité plus rapide ainsi qu’une capacité de détection avancée des défaillances.

De plus, le QSK78 peut être équipé de fonctionnalités en option telles que ELIMINATOR™, CENTINEL™ et Prelub™, qui contribuent à réduire considérablement les temps d’arrêts associés aux entretiens de routine.

Chaque moteur QSK78 bénéficie de la garantie de base de Cummins, l'une des plus exhaustives et simples de l'industrie.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
QSK78-G8 60 2920/2335 3125/2500 1800 Diesel Non réglementé
QSK78-G9 50 2750/2200 3000/2400 1500 Diesel Non réglementé
QSK78-G15 50 2750/2200 3000/2400 1500 Diesel EPA Tier 2

Turbocompresseur HX82/HX83 de CTT (Cummins Turbo Technologies) : Utilise plus efficacement l’énergie des gaz d’échappement, ce qui réduit les émissions et diminue la consommation de carburant.

Pistons en fonte malléable : La conception et les matériaux utilisés dans la fabrication de ces pistons augmentent le rendement et la durabilité du moteur. Réduit le « claquement de piston » et augmente le rendement énergétique.

Circuit d’alimentation à injection haute pression : Fournit une pression d’injection très élevée pour une combustion optimale, ce qui réduit les émissions et augmente l’économie de carburant. L'injection de carburant à haute pression a un démarrage des injections « doux », grâce auquel le bruit de la combustion est plus petit.

Postrefroidissement à basse température : Activé par un système de refroidissement à deux pompes et à deux boucles (2P2L) utilisant 2 circuits de refroidissement, ce qui augmente la durabilité du moteur et l’économie de carburant.

Conception intégrée pour entraînement de générateur : Chaque composant a été mis au point spécialement pour les moteurs à entraînement de générateur et a fait l’objet de tests rigoureux afin d’assurer une performance, une durabilité et une fiabilité de haut niveau.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à lancer des produits conformes aux normes Tier-4 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à lancer sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase V de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Ainsi, nos moteurs diesel sont non seulement très propres, mais conservent également tous leurs avantages en termes de performances, sans traitement secondaire de l’échappement, ce qui augmenterait les coûts et compliquerait l’entretien pour les utilisateurs finaux.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.