Moteur à entraînement de générateur au diesel série QSK60

Moteurs diesel QSK60

Fréquence (Hz) 60, 50
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 1500-2200 1875-2750
De base 1360-1825 1700-2281

Applications

Location De base Site cinéma Intermodal Rail Alimentation sans interruption dynamique/rotative Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Performances supérieures et durabilité.

Alliant une électronique sophistiquée à une conception de pointe, cette nouvelle série fait passer la production d’électricité à un niveau supérieur. Fruit de recherches approfondies, ses procédés de combustion de pointe assurent le strict respect des exigences européennes, de l’EPA et MOH en matière d’émissions, ainsi qu’un fonctionnement presque sans fumée.

Spécialement conçue pour une plus longue vie utile et permettant plus de 20 000 heures de fonctionnement avant la révision, la nouvelle configuration de ses composants établit une nouvelle référence en matière de faibles coûts d’exploitation.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification Fiche technique
QSK60-G10 60 2125/1700 2344/1875 1800 Diesel EPA niveau 2, 2 g TA Luft QSK60G10.pdf
QSK60-G12 60 2281/1825 2500/2000 1800 Diesel EPA niveau 2, 2 g TA Luft QSK60G12UR_0.pdf
QSK60-G6 60 2281/1825 2500/2000 1800 Diesel EPA Tier 2 QSK60G6HPI.pdf
QSK60-G14 60 2250/1800 2750/2200 1800 Diesel EPA Tier 2 QSK60G14.pdf
QSK60-G7 50 1875/1500 2000/1600 1500 Diesel Non réglementé QSK60G7.pdf
QSK60-G3 50 1875/1500 2000/1600 1500 Diesel Non réglementé QSK60G3_0.pdf
QSK60-G4 50 2031/1625 2250/1800 1500 Diesel Non réglementé QSK60G4.pdf
QSK60-G13 50 2000/1600 2500/2000 1500 Diesel Non réglementé QSK60G13.pdf
QSK60-G6 60 2281/1825 2500/2000 1800 Diesel Non réglementé QSK60G6HPI_0.pdf
QSK60-G7 60 2281/1825 2500/2000 1800 Diesel Non réglementé QSK60G7_0.pdf
QSK60-G10 50 1700/1360 1875/1500 1500 Diesel EPA niveau 2, 2 g TA Luft QSK60G10_0.pdf
QSK60-G12 50 1825/1460 2000/1600 1500 Diesel EPA niveau 2, 2 g TA Luft QSK60G12UR.pdf
QSK60-G11 50 2000/1600 2250/1800 1500 Diesel EPA niveau 2, 2 g TA Luft QSK60G11UR.pdf
QSK60-G11 50 2000/1600 2250/1800 1500 Diesel Non réglementé QSK60G11UR_0.pdf

Un circuit d’alimentation modulaire à rampe commune à haute pression et un système de commande électronique intégré de pointe permettent des performances, un rendement et des diagnostics de niveau supérieur. Les pompes à carburant électroniques permettent une pression d’injection pouvant atteindre 1600 bars, et éliminent le réglage des liaisons mécaniques. Le nouveau circuit d’alimentation modulaire à rampe commune utilise une pompe d’amorçage électronique intégrée à la tête du filtre de carburant de phase 1 montée hors moteur
et est commandé et alimenté par le module de commande électronique du moteur. Les filtres à carburant de phase 2 sont montés sur le moteur.

Le turbocompresseur HX82/HX83 de CTT (Cummins Turbo Technologies) utilise plus efficacement l’énergie des gaz d’échappement, ce qui réduit les émissions et diminue la consommation de carburant.

Postrefroidissement à basse température : à deux pompes et à deux boucles (2P2L)

Pistons en fonte malléable : Très résistants pour plus de durabilité.

Conception intégrée pour entraînement de générateur : Chaque composant a été mis au point spécialement pour les moteurs à entraînement de générateur et a fait l’objet de tests rigoureux afin d’assurer une performance, une durabilité et une fiabilité de haut niveau.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à mettre sur le marché des produits conformes aux normes Tier-2 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à introduire sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase IIIA de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Ainsi, nos moteurs diesel sont non seulement très propres, mais conservent également tous leurs avantages en termes de performances, sans traitement secondaire de l’échappement, ce qui augmenterait les coûts et compliquerait l’entretien pour les utilisateurs finaux.

Moteurs à entraînement de générateur

  • Moteurs de puissance moyenne (16 to 476 HP) de cylindrée moyenne (1,3 - 9 L) représentant la plus vaste gamme de produits conformes aux normes Tier 3, en plus de présenter des niveaux de NOx de 38 % inférieurs aux normes Tier 2.
  • Moteurs de 415 à 755 HP de grosse cylindrée (11 - 15 L) à usage industriel.
  • Moteurs de haute puissance (19 - 78 L) de 675 à 3700 HP à 1500/1800 tr/min, conçus pour satisfaire aux exigences des normes Tier 2/phase II en matière d’émissions pour les systèmes électroniques et de diagnostic, le moteur de base et le turbocompresseur, les cylindres et les circuits d’alimentation.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.