Moteur à entraînement de générateur au diesel série QSK23

Moteurs diesel QSK23

Fréquence (Hz) 50, 60
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 600-800 750-1000
De base 525-727 660-909

Applications

Location De base Site cinéma Intermodal Rail Alimentation sans interruption dynamique/rotative Concassage/industries extractives Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Des performances de pointe pour des conditions difficiles.

La série QSK23 est conçue pour faire face aux pressions concurrentielles présentes et futures et respecter la règlementation internationale en matière d’émissions tout en permettant une économie de carburant élevée et une forte densité de puissance.

Sa configuration en ligne à six cylindres, inhabituelle pour un moteur d’une puissance aussi élevée, permet un encombrement plus étroit, plus court et facile d’accès, ainsi que les avantages qui vont de pair avec un plus petit nombre de pièces; il en résulte un moteur intrinsèquement plus fiable, permettant 20 000 heures de vie utile avant la première révision.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification Fiche technique
QSK23-G2 50 750/600 810/650 1500 Diesel Non réglementé QSK23G2.pdf
QSK23-G2 60 865/690 950/760 1800 Diesel Non réglementé QSK23G2_0.pdf
QSK23-G3 50 810/648 900/720 1500 Diesel Non réglementé QSK23G3.pdf
QSK23-G3 60 909/727 1000/800 1800 Diesel Non réglementé QSK23G3_0.pdf
QSK23-G5 60 739/591 813/650 1800 Diesel EPA Tier 2 QSK23G5.pdf
QSK23-G6 60 852/682 938/750 1800 Diesel EPA Tier 2 QSK23G6.pdf
QSK23-G7 60 909/727 1000/800 1800 Diesel EPA Tier 2 QSK23G7.pdf
QSK23-G5 50 660/525 750/600 1500 Diesel EPA Tier 2 QSK23G5_0.pdf
QSK23-G8 50 750/600 825/660 1500 Diesel EPA Tier 2 QSK23G8.pdf
QSK23-G9 50 810/648 900/720 1500 Diesel EPA Tier 2 QSK23G9.pdf

Le QSK23 utilise le circuit d’alimentation PT électronique à pleine autorité à injection haute pression de Cummins. Le circuit d’alimentation PT à injection haute pression est géré par un système de commande de régulateur pour entraînement de générateur, pouvant être installé hors moteur dans le panneau de commande de la génératrice. Le système de commande Quantum comporte une carte électronique spécifique au circuit d’alimentation pour interfacer avec le circuit d’alimentation PT à injection haute pression, et comprend un ensemble de protection du moteur offrant plus de flexibilité au client, ainsi que des alternatives économiques pour la conception des commandes, de même que les avantages associés à la commande électronique à pleine autorité.

Le turbocompresseur HX82 de CTT (Cummins Turbo Technologies) utilise plus efficacement l’énergie des gaz d’échappement, ce qui réduit les émissions et diminue la consommation de carburant.

Refroidissement de l’air de suralimentation : Le moteur QSK23 doit être utilisé avec un échangeur thermique air/air ou un refroidisseur d’air de suralimentation afin d’abaisser la température du collecteur d’admission et de respecter les exigences en matière de faibles émissions

Système intégré Coolpac : Nos ensembles moteurs complets sont équipés d’un système de refroidissement et d’un filtre à air. Chaque composant a été mis au point spécialement pour les moteurs à entraînement de générateur et a fait l’objet de tests rigoureux afin d’assurer une performance, une durabilité et une fiabilité de haut niveau.

Service et soutien : Nos moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à mettre sur le marché des produits conformes aux normes Tier-2 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à introduire sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase IIIA de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Ainsi, nos moteurs diesel sont non seulement très propres, mais conservent également tous leurs avantages en termes de performances, sans traitement secondaire de l’échappement, ce qui augmenterait les coûts et compliquerait l’entretien pour les utilisateurs finaux.

Moteurs à entraînement de générateur

  • Moteurs de puissance moyenne (16 to 476 HP) de cylindrée moyenne (1,3 - 9 L) représentant la plus vaste gamme de produits conformes aux normes Tier 3, en plus de présenter des niveaux de NOx de 38 % inférieurs aux normes Tier 2.
  • Moteurs de 415 à 755 HP de grosse cylindrée (11 - 15 L) à usage industriel.
  • Moteurs de haute puissance (19 - 78 L) de 675 à 3700 HP à 1500/1800 tr/min, conçus pour satisfaire aux exigences des normes Tier 2/phase II en matière d’émissions pour les systèmes électroniques et de diagnostic, le moteur de base et le turbocompresseur, les cylindres et les circuits d’alimentation.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.