Rendu du produit QSG12

Diesel de série QSG12

Fréquence (Hz) 50
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 378-423 302-338
De base 405-449 324-359

Applications

Concassage/industries extractives Alimentation sans interruption dynamique/rotative Intermodal Tours de phares Site cinéma De base Rail D'urgence Soudure

  

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Type de carburant Fiche technique
QSG12-G1 50 324/405 302/378 Diesel QSG12G1.pdf
QSG12-G2 50 359/449 338/423 Diesel QSG12G2.pdf