moteur à entraînement de générateur 6ltaa9.5

Moteur diesel L9.5

Fréquence (Hz) 50, 60
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 240-280 300-350
De base 217-256 272-320

Applications

Location De base Site cinéma Soudure Intermodal Rail Concassage/industries extractives Tours de phares Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Le moteur Cummins® 6LTAA9.5 représente un niveau inégalé de densité de puissance et de polyvalence pour les moteurs diesel de poids moyen. Il est équipé d’injecteurs 24 soupapes à haut débit et présente l’un des rapports puissance-poids les plus élevés de sa catégorie. Le moteur est équipé d’un système de commande standard à régulateur électronique permettant de stabiliser le régime moteur et d’accélérer la réponse transitoire. De plus, le moteur 6LTAA9.5 offre une meilleure économie de carburant et produit moins de fumée que les autres moteurs de sa catégorie.

Rien ne peut remplacer la puissance dont votre entreprise a besoin. Offrant performances et durabilité, le Cummins 6LTAA9.5 est un moteur auquel vous pouvez vous fier, capable de faire face aux durs défis que présentent d’innombrables applications de production d’électricité à travers le monde.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification Fiche technique
6LTAA9.5-G1 50 320/256 350/280 1500 Diesel Non réglementé 6LTAA9-5-G1.pdf
6LTAA9.5-G1 60 313/250 344/275 1800 Diesel Non réglementé 6LTAA9-5-G1_0.pdf
6LTAA9.5-G3 50 272/217 300/240 1500 Diesel Non réglementé 6LTAA9-5-G3.pdf
6LTAA9.5-G3 60 284/227 313/250 1800 Diesel Non réglementé 6LTAA9-5-G3_0.pdf

Densité de puissance améliorée : Injecteurs 24 soupapes à haut débit permettant un rapport puissance-poids parmi les plus élevés de sa catégorie.

Turbocompresseur de suralimentation CTT (Cummins Turbo Technologies) de la série Holset : Turbocompresseur de suralimentation à géométrie fixe des séries 400 et 500 augmentant la puissance et l’économie de carburant, et réduisant les émissions de fumée ainsi que le bruit.

Circuit d’alimentation Bosch P7100 : Pompe d’injection de carburant mécanique de pointe permettant de solides performances.

Unité de commande à régulateur électronique : Commande électronique stabilisant le régime et optimisant la fiabilité du moteur.

Entretiens moins fréquents : Intervalles de 400 heures entre chaque entretien maximisant le temps de fonctionnement de l’équipement et minimisant le total des coûts d’entretien.

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à lancer des produits conformes aux normes Tier-4 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à lancer sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase V de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Ainsi, nos moteurs diesel sont non seulement très propres, mais conservent également tous leurs avantages en termes de performances, sans traitement secondaire de l’échappement, ce qui augmenterait les coûts et compliquerait l’entretien pour les utilisateurs finaux.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.