KTA19 Product render

Moteur diesel KTA19

Fréquence (Hz) 50, 60
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 440-500 550-625
De base 400-455 500-569

Applications

Location (entraînement de génératrice) Prime (entraînement de génératrice) Site cinéma Soudure Intermodal Rail (entraînement de génératrice) Concassage/industries extractives Tours de phares Huile et gaz (entraînement de génératrice) Urgence (entraînement de génératrice)

Aperçu :

Durabilité exceptionnelle.

Étant un des moteurs diesel à usage le plus intensif du marché, le KTA19s, vu la configuration en ligne de ses six cylindres, fait preuve d’une efficacité de combustion et d’une économie de carburant excellentes, tandis que ses caractéristiques d’isolation distinctives fournissent une meilleure régulation du débit du liquide de refroidissement et contrôlent mieux la température.

Il offre un meilleur démarrage à froid et une consommation de carburant réduite grâce à sa commande d’allumage extrêmement fiable qui garantit un calage du moteur optimal pour toutes les combinaisons de charge et de température ambiante.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Type de carburant Fiche technique
KTA19-G4 50 500/400 550/440 Diesel Fiche technique
KTA19-G4 60 569/455 625/500 Diesel Fiche technique

Turbocompresseur Turbocompresseur de Cummins Turbo technologies (CTT) mû par les gaz d’échappement monté en haut du moteur.

Circuit d’alimentation Circuit à réglage automatique Cummins PT. Un régulateur intégré à deux masselottes indépendant du régulateur principal prévient la survitesse.

Postrefroidisseur Postrefroidisseur à grande capacité qui donne un air aspiré plus froid et plus dense menant à une durée utile supérieure grâce à une combustion plus efficace et à des tensions internes réduites.

Bloc-cylindres alliage de fonte avec chemises humides amovibles. Chapeau de palier principal à boulonnage transversal pour plus de résistance et de stabilité.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à mettre sur le marché des produits conformes aux normes Tier-2 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à introduire sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase IIIA de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Ainsi, nos moteurs diesel sont non seulement très propres, mais conservent également tous leurs avantages en termes de performances, sans traitement secondaire de l’échappement, ce qui augmenterait les coûts et compliquerait l’entretien pour les utilisateurs finaux.

Moteurs à entraînement de générateur

  • Moteurs de puissance moyenne (16 to 476 HP) de cylindrée moyenne (1,3 - 9 L) représentant la plus vaste gamme de produits conformes aux normes Tier 3, en plus de présenter des niveaux de NOx de 38 % inférieurs aux normes Tier 2.
  • Moteurs de 415 à 755 HP de grosse cylindrée (11 - 15 L) à usage industriel.
  • Moteurs de haute puissance (19 - 78 L) de 675 à 3700 HP à 1500/1800 tr/min, conçus pour satisfaire aux exigences des normes Tier 2/phase II en matière d’émissions pour les systèmes électroniques et de diagnostic, le moteur de base et le turbocompresseur, les cylindres et les circuits d’alimentation.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.