Moteur à entraînement de générateur au diesel série C

Diesel série C

Fréquence (Hz) 50, 60
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 176-200 220-250
De base 160-182 200-228

Applications

Location De base Site cinéma Soudure Intermodal Rail Concassage/industries extractives Tours de phares Huile et gaz D'urgence

Aperçu :

Une technologie éprouvée pour une alimentation fiable

Tout comme la série B, les groupes moteurs de la série C ont acquis une réputation inégalée en matière de fiabilité. Les groupes moteurs de la série intègrent des caractéristiques permettant de réduire l'entretien et d'améliorer les performances afin de répondre aux exigences les plus élevées de fonctionnement des groupes électrogènes.

Les spécifications de la série C comprennent tout ce que l'on peut attendre des moteurs à entraînement de générateur, mais avec 8,3 litres. La série C est également dotée d'une enveloppe à six cylindres offrant une puissance supérieure pour les systèmes d'alimentation de secours et de base.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Certification
6CTAA8.3-G7 50 200/160 220/176 1500 Diesel Non réglementé
6CTAA8.3-G7 60 228/182 250/200 1800 Diesel Non réglementé

Système intégré Coolpac – Équipés d’un système de refroidissement et d’un filtre à air.

Entraînement par courroie simple en polyéthylène pour ventilateur, alternateur et pompe à eau, avec rouleau-tendeur à réglage automatique pour un minimum d'entretien.

Pompe en ligne Bosch de série P fonctionne à des pressions d'injection élevées pour une combustion plus propre et une réduction des émissions.

Filtre à carburant à visser et filtre à huile de lubrification à plein débit.

Turbocompresseur Holset HX40W  à montage supérieur pour augmenter la puissance et l’économie de carburant, et réduire les émissions de fumée ainsi que le bruit.

Service et soutien : Les moteurs à entraînement de générateur bénéficient d’un soutien technique sans compromis et d’un service après-vente, fournis par l’entremise d’un réseau de service hors pair.

Non réglementé

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Se porter garants des produits de Cummins Power Generation.
  • Réparer toutes les défaillances découlant d’un matériel défectueux ou d’un défaut de fabrication de Cummins Power Generation, ou faire respecter la garantie de service du fabricant d’équipement d’origine si le composant défectueux provient d’un autre fabricant.
  • Fournir immédiatement les produits et services stipulés par la garantie.
  • Traiter tous les clients de façon équitable et constante.

Pour des renseignements spécifiques concernant votre garantie, ou pour de plus amples informations concernant nos garanties, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus près.