Concassage/industries extractives

Vos clients en concassage et en extraction exigent une performance robuste pour leurs ensembles de génératrices.

Les moteurs à entraînement de générateur de Cummins vous donnent l'avantage d'une performance intégrale, même en altitude et dans des conditions de température ambiante élevée/basse.

  • Catégorie 4F et la phase V
  • Respectez les règlementations rigoureuses avec des solutions conformes aux normes d'émissions T4i, phase IIIA et autres.
  • Gagnez la liberté de franchir les divers terrains et topographies grâce à la capacité de démarrage à froid sans aide.
  • Diminuez vos besoins en carburant dans les applications de base grâce à un système d'injection à entraînement de générateur de calibre mondial.
  • Diminuez les coûts totaux liés à la propriété et à l'entretien en prolongeant les intervalles entre les services d'huile de graissage et de filtre à air ainsi que les périodes de révision (plus de 20 000 heures pour certains des moteurs à entraînement de générateur de Cummins les plus prisés.
  • Éliminez le besoin d'entretenir plus d'une chaîne d'approvisionnement grâce à une gamme complète de produits au diesel avec une puissance électrique de base de 10 à 2750 kVA à 50 Hz et une puissance électrique de base de 9 à 2500 kW(e) à 60 Hz.
  • Garantissez une grande qualité de produit et une adhérence rigoureuse aux lignes directrices d'ingénierie par le biais d'une étroite collaboration avec les équipes spécialisées en ingénierie pratique de Cummins.
  • Améliorez l'autodéveloppement en profitant de sessions de formation organisées dans les usines de Cummins partout dans le monde.
  • Donnez à vos clients dans le domaine du concassage et de l'extraction une durée de fonctionnement maximale, un accès facile aux pièces, de faibles exigences d'inventaire et un service rapide partout dans le monde grâce au service international et au réseau de soutien sans pareil de Cummins.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.