Moteurs à entraînement de générateur

La force motrice de Power Generation

Powered by Cummins G-DriveLa force motrice des moteurs à entraînement de générateur de Cummins est la force motrice d'ensembles de génératrices dans le monde depuis plus de 80 ans, qui offre des solutions d'alimentation cruciales dans divers marchés : industriel, commercial, soins de santé, centre informatique, système d'alimentation sans coupure dynamique/rotatif et télécommunications.

Nous offrons un nouveau genre de moteurs à entraînement de générateur diesel fiables et à haut rendement. Du petit mais puissant X1.3 jusqu'au QSK95, considéré comme étant le meilleur de sa catégorie pour ce qui est de la densité de puissance et les émissions, les moteurs de générateur délivrent des nomres de puissance imbattables aux MEO de générateurs aux quatre coins du monde. Les moteurs à entraînement de générateur à gaz forment une large gamme de groupes moteurs à gaz naturel à allumage par bougie dans la série au gaz ainsi que dans la série au gaz à faibles émissions. Ces divers groupes moteurs sont offerts en continu et de base de 38 à 560 kW(e) à 50 Hz et en continu et de base de 43 à 782 kW(e) à 60 Hz.

Les produits de moteurs à entraînement de générateur bénéficient d'un soutien technique et d'un service après-vente intransigeants pour une tranquillité d'esprit totale. Nous entretenons des relations de longue durée avec les chefs de file parmi les fabricants et nous nous enorgueillissons de notre réseau de service client de catégorie mondiale.

Voir les moteurs à entraînement de générateur par utilisation :

 

Concassage/industries extractives

Concassage/industries extractives

Vos clients en concassage et en industries extractives exigent une performance robuste pour leurs ensembles de génératrices. Les moteurs à entraînement de générateur de Cummins vous donnent l’avantage d’une performance complète, même en haute altitude et en...
Alimentation sans interruption dynamique/rotative

Alimentation sans interruption dynamique/rotative

Les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) doivent s'adapter spécialement aux exigences de puissance de sortie et de réponse transitoire de vos clients.
Intermodal

Intermodal

Les applications roulantes, ferroviaires, portuaires et navigantes exigent d'importantes charges cycliques. Les moteurs à entraînement de générateur de Cummins vous donnent la puissance nécessaire pour répondre aux charges intermodales tout en fonctionnant efficacement et en satisfaisant...
Tours de phares

Tours de phares

Les clients ayant besoin de tours d'éclairage exigent un maximum d'énergie et un encombrement minimal. Les moteurs à entraînement de générateur Cummins répondent à divers besoins dans les secteurs du pétrole et du gaz, minier, de la construction...
Site cinéma

Site cinéma

Les équipes de production cinématographique ne peuvent pas se permettre de faire trop de bruit ni une seule seconde de temps d'arrêt; surtout en extérieur. Les moteurs à entraînement de générateur et les systèmes de refroidissement de Cummins maximisent la puissance de sortie de votre ensemble...
De base

De base

Puissance électrique de base égale exigences de performance robuste. Les moteurs à entraînement de générateur de Cummins vous donnent l’avantage d’une performance complète, même dans des environnements difficiles en haute altitude ou...
Rail

Rail

Vos clients ferroviaires exigent une puissante performance de base ou continuelle relativement à l'alimentation électrique ferroviaire.
D'urgence

D'urgence

Pour toute application de réserve spécialisée, les moteurs à entraînement de générateur de Cummins vous donnent la puissance qu'il vous faut (à vous et à vos clients).
Soudure

Soudure

Les applications de soudeur exigent un maximum d'énergie et un encombrement minimal. Les moteurs à entraînement de générateur de Cummins satisfont aux besoins des clients sur les deux plans.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.