CFP7E fire pump drive engine

CFP7E

Puissance 153 - 249 HP
114 - 186 kW
Cylindrée 409 po cu (6,7 L)
Certification EPA Tier 3

Le CFP7E est doté d'un bloc d'alésage parent en fonte, conçu pour réduire le bruit et augmenter la durabilité. L'un des moteurs d'entraînement pour pompe à incendie Cummins qui offre de la flexibilité aux propriétaires avec son option de contrôle de limitation de pression à vitesse variable à commande électronique.

Cliquer ici pour demander un devis

Aperçu :

Émissions : EPA/CARB niveau 3

Type de moteur : 4 cycles; en ligne; 6 cylindres

Aspiration : Turbocompressée et chargée – refroidie à l'air

Cylindrée : 409 po 3 (6,7 l)

Rotation : Dans le sens anti-horaire à partir du volant

Nom du modèle Type de moteur Aspiration Cylindrée Rotation Certification Puissance min. (HP) Puissance max. (HP) Fiche technique
CFP7E-EVS-F10 4 cycles; en ligne; 6 cylindres Turbocompressée et après refroidissement 409 po cu (6,7 L) Dans le sens anti-horaire à partir du volant EPA Tier 3
153
175
CFP7E/EVS-F10 fiche technique
CFP7E-EVS-F20 4 cycles; en ligne; 6 cylindres Turbocompressée et après refroidissement 409 po cu (6,7 L) Dans le sens anti-horaire à partir du volant EPA Tier 3
166
190
CFP7E/EVS-F20 fiche technique
CFP7E-EVS-F30 4 cycles; en ligne; 6 cylindres Turbocompressée et après refroidissement 409 po cu (6,7 L) Dans le sens anti-horaire à partir du volant EPA Tier 3
177
205
CFP7E/EVS-F30 fiche technique
CFP7E-EVS-F40 4 cycles; en ligne; 6 cylindres Turbocompressée et après refroidissement 409 po cu (6,7 L) Dans le sens anti-horaire à partir du volant EPA Tier 3
192
220
CFP7E/EVS-F40 fiche technique
CFP7E-EVS-F50 4 cycles; en ligne; 6 cylindres Turbocompressée et après refroidissement 409 po cu (6,7 L) Dans le sens anti-horaire à partir du volant EPA Tier 3
205
235
CFP7E/EVS-F50 fiche technique
CFP7E-EVS-F60 4 cycles; en ligne; 6 cylindres Turbocompressée et après refroidissement 409 po cu (6,7 L) Dans le sens anti-horaire à partir du volant EPA Tier 3
218
249
CFP7E/EVS-F60 fiche technique
  • circuit de carburant de rampe commune à haute pression avec commandes électroniques à pleine autorité : offre une pression d'injection élevée (1600 bars) pour une performance et une efficacité de carburant améliorées à chaque tour par minute. Les commandes électroniques fournissent des informations essentielles pour le contrôle des coûts, la diminution de la maintenance et une intégration harmonieuse à d'autres composants.
  • Technologie de combustion dans le cylindre : conforme aux normes d'émissions sans composants externes.
  • Bloc-cylindre à alésage parent : conçu pour réduire le bruit et augmenter la durabilité. Conçu pour supporter les pressions élevées.
  • Refroidissement à piston dirigé : prolonge la durée de vie en abaissant la température du piston.
  • Turbocompresseur à soupape de décharge : conçu par la technologie turbo Holset® de Cummins, la conception de la soupape de décharge optimise le fonctionnement sur la courbe de couple avec de meilleures performances à basse vitesse et une accélération à haute vitesse.
  • Injecteurs centrés avec bols à piston symétriques : le débit d'air amélioré et la dispersion uniforme du carburant procurent une puissance accrue, une réponse transitoire améliorée et une consommation de carburant réduite sur les versions à 24 soupapes du moteur QSB.
  • Filtre à carburant en deux étapes : fournit un niveau équilibré de séparation des particules pour maximiser la durée de vie du filtre à carburant et protéger les composants vitaux du système d'alimentation.
  • Train arrière : réduit considérablement le bruit pour répondre aux normes mondiales en matière d'émission de bruit.
  • Lobes d'arbre à cames plus larges et plus grande surface d'usure du poussoir : améliore la durabilité et la fiabilité.


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.