CFP60E
CFP60E
Puissance
1820 - 2656
HP
1357 - 1981 kW
1357 - 1981 kW
Cylindrée
3673 po cu (60,2 L)
Certification
EPA Tier 2
Conçu d'après le modèle Cummins QST60, le CFP60E est doté d'un couple supérieur, des durées de service réduites, des intervalles entre les entretiens prolongés et une meilleure économie de carburant. Les clients demandent ce modèle en raison de la durabilité et de la conception compacte qui peut être configurée pour répondre à la plupart des applications.